(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza hueca - 316L SS

Tornillos de cabeza hueca - 316L SS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La excelente fuerza proporciona el tamaño más compacto que nunca. Por favor utilice esto para un diseño ahorrador de espacio.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca - 316 L SS: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316 L
JIS B 1176
* Clase de fuerza: A4-100
(10.9 equivalente)
■ Propiedades mecánicas (referencia)
Tipo
[M] Material
Clase de fuerza
Resistencia a la tracción (N/mm 2 )
0.2% Prueba de estrés (N/mm 2 )
Resistencia a la corrosión
No magnético
SCB
Acero inoxidable 302HQ
A2-70
700
450


SSCB
Acero inoxidable 316 L
A4-70
700
450


SCBF
Acero inoxidable 316 L
A4-100 10.9 Equivalente
1000
900


◎: Excelente ○: Bueno
[ ! ]SCB >> Haga clic aquí SSCB >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte
SCBF4-8
ACB8-40
ASCB6-35
Número de parte
TipoM-L
SCBF3-5
6
8
10
12
15
20
4-6
8
10
12
15
20
5-8
10
12
15
20
25
6-10
12
15
20
25
30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCBF3-5
SCBF3-6
SCBF3-8
SCBF3-10
SCBF3-12
SCBF3-15
SCBF3-20
SCBF4-6
SCBF4-8
SCBF4-10
SCBF4-12
SCBF4-15
SCBF4-20
SCBF5-8
SCBF5-10
SCBF5-12
SCBF5-15
SCBF5-20
SCBF5-25
SCBF6-10
SCBF6-12
SCBF6-15
SCBF6-20
SCBF6-25
SCBF6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Material Acero inoxidable 316 L
Tratamiento de superficies Ninguno Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza)
Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A4-100