(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Postes - Agujero cuadrado, compacto, montaje lateral.

Soportes para Postes - Agujero cuadrado, compacto, montaje lateral.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Al usarlos en juegos con tubos cuadrados y abrazaderas de puntal, se puede evitar la rotación durante los cambios de configuración.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes para soportes de dispositivos: agujero cuadrado perpendicular: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
CLTQBAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
CLTQNMNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
CLTQBMAleación de aluminio 6061Anodizado negroTornillo de cabeza hexagonal
CLTQAMAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
CLTQSAcero inoxidable 304-
[ ! ]Accesorios: los tornillos CB ( haga clic aquí ) se incluyen con productos de óxido negro / anodizado negro, y los tornillos SCB ( haga clic aquí ) se incluyen con los otros productos, respectivamente.

Especificaciones

Número de parte
CLQBM15
CLTQS20
Número de parteABLTFKhHEdd1ZMA
TipoDD8
CLTQB
CLTQNM
CLTQBM
CLTQAM
CLTQS
10+0.077
+0.050
3811297304.51410204.584.5M4
1230 11
154815369385.51813265.59.55.5M5
20+0.098
+0.065
52204010.542191630
2573245412546.52520356.5116.5M6
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D D8 es antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de montaje: 0 a 0,12. Para postes de soporte, consulte Haga clic aquí Se recomienda apretar con una llave larga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLTQAM10
CLTQAM12
CLTQAM15
CLTQAM20
CLTQAM25
CLTQB10
CLTQB12
CLTQB15
CLTQB20
CLTQB25
CLTQBM10
CLTQBM12
CLTQBM15
CLTQBM20
CLTQBM25
CLTQNM10
CLTQNM12
CLTQNM15
CLTQNM20
CLTQNM25
CLTQS10
CLTQS12
CLTQS15
CLTQS20
CLTQS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Acero inoxidable 304No provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para soportes de dispositivos: agujero cuadrado perpendicular: imagen relacionada
AQMQ20 (>> Haga clic aquí )
ALQQD20 (>> Haga clic aquí )
HLQQD20 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje en pared Forma de soporte Cuadrado
Forma del poste Cuadrado Tipo de mensaje No provisto Método de fijación posterior Abrazadera dividida
Forma de orificio de montaje A través del orificio Accesorios de fijación posterior Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca Agujero de espiga No provisto