(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: puntal cuadrado, roscado vertical o lateral

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: puntal cuadrado, roscado vertical o lateral
  • Descuento por volumen

Uso combinado con tubos cuadrados y soportes para bases, las abrazaderas puntales pueden evitar la rotación al ajustar la altura.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal - Orificio cuadrado, perpendicular roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Grifos verticalesGrifos Paralelos
BMNQBQMQAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
NMNQNQMQNiquelado electrolítico
AMNQAQMQAleación de aluminio 6063Anodizado negro
WMNQWQMQAnodizado claro
SMNQSQMQAcero inoxidable 304-
[ ! ]Accesorios: los tornillos CB ( haga clic aquí ) se incluyen con productos de óxido negro / anodizado negro, y los tornillos SCB ( haga clic aquí ) se incluyen con los otros productos, respectivamente.

Especificaciones

Número de parte
AMNQ15
SQMQ20
■ Machos verticales, agujero cuadrado
Número de partePABCEGHS1M1SMd
TipoDD8
BMNQ
NMNQ
AMNQ
WMNQ
SMNQ
10+0.077
+0.050
1131161615598M4-M55.5
1213341616165108
15174522222081212M512
20+0.098
+0.065
2052282822101516M614M66.6
25235832322510182016
[ ! ]La tolerancia de D D8 es la tolerancia antes de cortar.
[ ! ]La tolerancia D D8 recomendada de los ejes de acoplamiento es de 0 a -0.12. Se recomienda apretar con una llave larga.
■ Machos paralelos, agujero cuadrado
Número de partePABCEHS1M1SMd
TipoDD8
BQMQ
NQMQ
AQMQ
WQMQ
SQMQ
10+0.077
+0.050
163116161598M4-M55.5
121834161616108
1525452222201212M512
20+0.098
+0.065
30522828221516M614M66.6
253358323225182016
[ ! ]La tolerancia de D D8 es la tolerancia antes de cortar.
[ ! ]La tolerancia D D8 recomendada de los ejes de acoplamiento es de 0 a -0.12. Se recomienda apretar con una llave larga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AMNQ10
AMNQ12
AMNQ15
AMNQ20
AMNQ25
AQMQ10
AQMQ12
AQMQ15
AQMQ20
AQMQ25
BMNQ10
BMNQ12
BMNQ15
BMNQ20
BMNQ25
BQMQ10
BQMQ12
BQMQ15
BQMQ20
BQMQ25
NMNQ10
NMNQ12
NMNQ15
NMNQ20
NMNQ25
NQMQ10
NQMQ12
NQMQ15
NQMQ20
NQMQ25
SMNQ10
SMNQ12
SMNQ15
SMNQ20
SMNQ25
SQMQ10
SQMQ12
SQMQ15
SQMQ20
SQMQ25
WMNQ10
WMNQ12
WMNQ15
WMNQ20
WMNQ25
WQMQ10
WQMQ12
WQMQ15
WQMQ20
WQMQ25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado claro

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de puntal - Orificio cuadrado, perpendicular roscado: imagen relacionada
STAQ20 (>> Haga clic aquí )
CLQS20 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Con agujeros verticales roscados / Con agujeros horizontales roscados Forma del poste Cuadrado