(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Postes - Montaje lateral, con roscado interno.

Soportes para Postes - Montaje lateral, con roscado interno.
  • Descuento por volumen

Soportes verticales que se pueden montar fácilmente en líneas de transferencia. El espacio de instalación se reduce en un promedio del 52% en comparación con los productos convencionales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes para soportes de dispositivos: montaje lateral, roscado: imagen relacionada
· Materiales
[ ! ]Accesorios: los tornillos CB ( haga clic aquí ) se incluyen con productos de óxido negro / anodizado negro, y los tornillos SCB ( haga clic aquí ) se incluyen con los otros productos, respectivamente.
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
CLHBAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
CLHNMNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
CLHBMAleación de aluminio 5052Anodizado negroTornillo de cabeza hexagonal
CLHAMAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
CLHSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
CLHB20
CLHBM30
Número de parteABMS1S2hHEdd1ZMATornillo incluido
TipoDH7
CLHB
CLHNM
CLHBM
CLHAM
CLHS
10+0.015
0
3535M410181810.516584.5M4M4-20, 2 piezas
12+0.018
0
38M5122011.5195.59.55.5M5M5-25, 2 piezas
154540M613202512.5236.6116.5M6M6-35, 2 piezas
20+0.021
0
53451825301530M6-40, 2 piezas
255960M81736331835M6-45, 2 piezas
3067293721459149M8M8-50, 2 piezas
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de ajuste: g6, f8. Para publicaciones de stand, vea Haga clic aquí , haga clic aquí . Se recomienda apretar con una llave larga.
[ NG ]D = 20 a 30 son solo para CLHBM, CLHAM y CLHS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLHAM20
CLHAM25
CLHAM30
CLHB10
CLHB12
CLHB15
CLHB20
CLHB25
CLHB30
CLHBM20
CLHBM25
CLHBM30
CLHNM10
CLHNM12
CLHNM15
CLHNM20
CLHNM25
CLHNM30
CLHS20
CLHS25
CLHS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio serie 5000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio serie 5000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 5000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio serie 5000Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio serie 5000Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 5000Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304No provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para soportes de dispositivos: montaje lateral, roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje en pared Forma de soporte Cuadrado
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje No provisto Método de fijación posterior Abrazadera dividida
Forma de orificio de montaje Orificio roscado interno Accesorios de fijación posterior Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca Agujero de espiga No provisto