(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - De poliacetal con moleteado recto.【10 piezas por paquete】

Perillas - De poliacetal con moleteado recto.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede utilizar mediante ajuste a presión en tornillos de cabeza hueca hexagonal disponibles comercialmente. El hilo se puede ajustar a la longitud deseada.

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - para tornillos de cabeza hueca: Imagen relacionada
Perillas de plástico - para tornillos de cabeza hueca: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
PACK-PKNPoliacetal

Especificaciones

Número de parte-Color de la perilla
PACK - PKN3-B
[ ! ]Tenga en cuenta que la cantidad de pedido "1" entrega 10 piezas (un paquete).
Número de parteColor de la perillaDdHAÁrbitro. Par de daño
(N⋅m)
Cantidad por paquete
TipoTamaño de tornillo M (grueso)
PACK-PKN3B (negro)
G (Gris)
9.58.34.540.510 piezas / paquete
4139.85.51.5
51611.56.64.52.7
619137.52.8
8261610.27.24.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-PKN3-B
PACK-PKN3-G
PACK-PKN4-B
PACK-PKN4-G
PACK-PKN5-B
PACK-PKN5-G
PACK-PKN6-B
PACK-PKN6-G
PACK-PKN8-B
PACK-PKN8-G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Color de la perilla

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109.54.53B (negro)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109.54.53G (gris)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10135.54B (negro)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10135.54G (gris)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10166.65B (negro)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10166.65G (gris)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10197.56B (negro)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10197.56G (gris)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102610.28B (negro)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102610.28G (gris)

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Si no se inserta un tornillo verticalmente al presionar, se pueden dañar las perillas.
Se puede usar para el montaje a presión de tornillos de cabeza hueca hexagonal comercialmente vendidos. El hilo se puede configurar a la longitud deseada.
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Ajuste de prensa Material del cuerpo principal Poliacetal Mecanizado lateral Moleteado