(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con agarre de resina ABS y almohadilla en la punta. (NBMP5-20-20-B)

Perillas - Con agarre de resina ABS y almohadilla en la punta. NBMP5-20-20-B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Material de la sección de montaje: Acero inoxidable
· Tipo de forma redonda: Perilla
· Mecanizado lateral: moleteado

  • Componentes inCAD
Perillas moleteadas de plástico: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
PerillasTornilloAlmohadilla
NBMPResina C ABSAcero inoxidable 304Poliacetal (blanco)

Especificaciones

Número de parte-L-Color de la perilla
NBMST6-20-20-B
NBMP6-32-25-B
Número de parteLColor de la perillaHSdd1d2Masa de referencia (g)
TipoM (grueso) -D
NBMP3-161015B
(negro)
1221191.50.54
4-161015215
5-161015203
5-20152014415107
5-2520251861914
6-201015201441549
6-251520251861915
6-322025241220
8-3215256224

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NBMP5-20-20-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102014520

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Mando Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Resina ABS Sección de montaje, material Acero inoxidable 304 Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno
Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Con almohadilla Color de la perilla B (negro)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NBMP5-20-20-B de la serie Perillas - Con agarre de resina ABS y almohadilla en la punta..

Products like this...

Número de Parte
NBMP4-16-15-B
NBMP5-16-10-B
NBMP5-16-15-B
NBMP5-25-20-B
NBMP5-25-25-B
NBMP6-20-10-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101612415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101612510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101612515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102518520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102518525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102014610