(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - De plástico ABS con moleteado recto, arandela incluida.

Perillas - De plástico ABS con moleteado recto, arandela incluida.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Material de la sección de montaje: Acero inoxidable
· Tipo de forma redonda: Perilla
· Mecanizado lateral: moleteado

  • Componentes inCAD
Perillas moleteadas de plástico con almohadilla: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
PerillasTornilloArandela plana
NBMSTResina C ABSAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte-L-Color de la perilla
NBMST6-20-20-B
NBMP6-32-25-B
Número de parteLColor de la perillaHSdd1D1tMasa de referencia (g)
TipoM (grueso) -D
NBMST6-20101520B
(negro)
1441510161.59
6-251520251861920215
6-32202524122820
8-32152524

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NBMST6-20-10-B
NBMST6-20-15-B
NBMST6-20-20-B
NBMST6-25-15-B
NBMST6-25-20-B
NBMST6-25-25-B
NBMST6-32-20-B
NBMST6-32-25-B
NBMST8-32-15-B
NBMST8-32-25-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102014610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102014615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102014620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102518615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102518620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102518625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103218620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103218625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103218815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103218825

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Mando Funcion adicional Lavadora incluida
Material del cuerpo principal Resina ABS Sección de montaje, material Acero inoxidable 304 Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno
Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Ninguno Color de la perilla B (negro)