(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con hombro escalonado y sin moleteado.

Perillas - Con hombro escalonado y sin moleteado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este no es del tipo moleteado y elimina la fuente de problemas de polvo.

  • Componentes inCAD
Perilla escalonada (no moleteada): imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
NKCRAcero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte-L-D
NKOST6
NKCR3
NORD8
NOBC5
-
-
-
-
25
10
30
10



-



18
Número de parteLDdAHS
TipoM (grueso)
NKCR36101262.57.551
410161683.59.561.2
510162010411.57.51.4
616202412515101.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKCR3-6
NKCR3-10
NKCR4-10
NKCR4-16
NKCR5-10
NKCR5-16
NKCR6-16
NKCR6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127.536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10169.5410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10169.5416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102011.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102011.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102415616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102415620

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Acero inoxidable 303 Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Mecanizado lateral Ninguno
Fin roscado Ninguno