(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Giratorias - Plegables.

Empuñaduras Giratorias - Plegables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Empuñaduras Giratorias - Plegables.
  • Empuñaduras Giratorias - Plegables.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo plegable giratorio
· Material del mango: Resina de fenol
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 1018
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Cromato trivalente

  • Componentes inCAD
Manijas giratorias - Plegables: imagen relacionada
· Materiales
TipoMangoTornilloTornillo incluido
[ M ]
Material
[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
GRMLMFenol
Plástico
Acero al carbón 1018Trivalente
Cromato
Estructural
Aleación de acero
Trivalente
Cromato
[ ! ]Para plegar la palanca, tire hacia arriba y hacia abajo.
* Hay un orificio de localización de ø2.5 y 2.5 mm de profundidad.

Especificaciones

Número de parte
GRMLM6
Número de parteHDdhLfH1WPTornillo incluidoMasa
(g)
TipoM (grueso)
GRMLM5531815.515557175.25M5x1055
6802318.519.5687206.5M6x10115
8952618.519.56102207M8x14137

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRMLM5
GRMLM6
GRMLM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud total L (o H1)
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M55718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M68723
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M810226

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo plegable giratorio Material de la manija Resina de fenol Tratamiento de superficie de agarre Ninguno
Material de la sección de montaje Acero al carbón 1018 Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado trivalente