(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Asas - plegables

Asas - plegables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Puede alojar el mango para ahorrar espacio de trabajo.

  • Componentes inCAD
Manijas de manivela de orificio cuadrado - nervadas: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoCuboMangoManejar hiloTornillo incluido
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SSCHNylon Reforzado
(Fibras de vidrio contenidas)
Acero al carbón 1018(Óxido negro)Resina de fenolAcero al carbón 1018Cromato trivalenteAcero de aleación estructuralCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
SSCH10
MBCH10
NSCH8
Número de parteLAHhDKFMBdbReferencia
Masa (g)
TipoW
SSCH1010880682627.54065182222145
1213010072303140105182727210
14164.5130.5102.53536.265.396233030310
17198.5161122.54040.580.3128263434420

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSCH10
SSCH12
SSCH14
SSCH17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2627.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3536.214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4040.517

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de volante Manivelas giratorias Tipo de agarre Puños giratorios Manija, material Nylon reforzado (con fibra de vidrio)
Material de la manija Fenol Forma del diámetro interior del eje de identificación Orificio cuadrado Tap/No Tap Ninguno