(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Leva - Tipo abrazadera.

Palanca de Leva - Tipo abrazadera.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Radio de rotación R (mm): 80
· Material del cuerpo principal: Aleación de zinc
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 1018
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Niquelado sin electrolítico
· Tipo abrazadera: Mecanismo de leva

  • Componentes inCAD
Palanca de leva: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
EverLeverZinc troqueladoRecubrimiento electrostático
②HiloAcero al carbón 1018Niquelado electrolítico
③WasherAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
④Arandela de empujePoliamida (negro)-
⑤Perillas de abrazaderaAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L-Color de palanca
CLCK 6
-
40
-
B
Palanca de leva: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLCK5-30-B
CLCK5-40-B
CLCK6-40-B
CLCK6-50-B
CLCK8-50-B
CLCK8-60-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105301000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105401000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106402000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106502000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108503000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108603000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Palanca de leva: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de leva Dirección de la operación Vertical Forma de palanca de abrazadera en forma de L Sin tornillo de fijación
Radio de rotación (R)(mm) 80 Material de la palanca Fundición a presión de zinc Sección de montaje, material Acero al carbón 1018
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Niquelado sin electrolítico Tornillo de ajuste de espacio Presencia Color de palanca B (negro)