(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción - Con arandela. (Números de pieza)

Palancas de Sujeción - Con arandela.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Palancas de sujeción de uso general con arandela.

  • Componentes inCAD
Palancas de sujeción - Roscadas, con arandela: imagen relacionada
· Materiales
TipoestándarTornilloResorteArandela plana
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CLDMSTZinc troqueladoAcabado de pintura al horno12 acero al carbono L14Cromado negroAcero inoxidable 304 Acero al carbón 1045Niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L(L1)-Color de palanca
CLDMY4
CLDMCH4
CLDFCH6
CLDMST6
-
-
-
-
16
12
7
25
-
-
-
-
S
M
B
B
Número de parteLColor de palancaRHH1(h)SDdD1tNúmero de serrados
Dientes
BCarga máxima
Fmáx. (N)
Fuerza de apriete máx. Pmax. (kN)Referencia
Masa (g)
TipoM
CLDMST61216202532B (negro)4536.54025.841310161.5163953.639
8162025324063.54750.532.3717.5142222041716.890
10202532405078.556.560.537.682116282.524422110.8182
12253240509370.574.545.614241935328427716.1227

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLDMST6-12-B
CLDMST6-16-B
CLDMST6-20-B
CLDMST6-25-B
CLDMST6-32-B
CLDMST8-16-B
CLDMST8-20-B
CLDMST8-25-B
CLDMST8-32-B
CLDMST8-40-B
CLDMST10-20-B
CLDMST10-25-B
CLDMST10-32-B
CLDMST10-40-B
CLDMST10-50-B
CLDMST12-25-B
CLDMST12-32-B
CLDMST12-40-B
CLDMST12-50-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación (R)
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456123600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456163600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456203600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456253600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456323600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063.58166800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063.58206800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063.58256800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063.58326800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063.58406800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1078.5102010800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1078.5102510800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1078.5103210800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1078.5104010800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1078.5105010800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1093122516100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1093123216100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1093124016100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1093125016100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal Material de la palanca Fundición a presión de zinc
Tratamiento de superficie de palanca Pintura al horno Sección de montaje, material 12 acero al carbono L14 Color de palanca B (negro)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm