(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De acero inoxidable, absorción de vibraciones (Cargas ligeras).

Ruedas - De acero inoxidable, absorción de vibraciones (Cargas ligeras).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas - De acero inoxidable, absorción de vibraciones (Cargas ligeras).
  • Ruedas - De acero inoxidable, absorción de vibraciones (Cargas ligeras).
  • Ruedas - De acero inoxidable, absorción de vibraciones (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas para sala limpia que pueden absorber vibraciones incluso en superficies de carreteras escalonadas

Ruedas - aislantes de vibraciones: imagen relacionada
Para llaves específicas, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
Cuerpo principalRuedaRodamiento
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] MaterialResistividad específica de volumenParte giratoriaRueda
Acero inoxidable 304Esmerilado de cilindroAntiestático
Uretano
Entre 108 y 109 Ω·cmIncorporadoIncorporado

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CMPR100S
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaH
Carrera
dE1E2r1r2Y1Y2K1K2B* Carga nominal
(N)
Masa (g)
TipoDH1 (máx.)H2 (mín.)
GiratorioCMPR100S
(Uretano antiestático)
1621488.82034718571786146283001100
12518016625398910377837762321258
Giratorio + topeCMPRS1001621482034959471786146281212
125180166253911011077837762321381
* La carga nominal debe seleccionarse dentro del rango de carga aplicable (carros + carga) adecuada a las capacidades de carga permitidas. Para uso de 4 piezas: Carga aplicable=carga nominal x4 piezas xRelación de seguridad (entre 0,5 y 1,0)
Cuerpo principalNúmero de piezaMaterial de la ruedaH
Carrera
E1E2r1r2Y1Y2K1K2B* Nominal
Carga
(N)
Masa
(sol)
TipoDH1 (máx.)H2 (mín.)
Giratorio
Atornillado
CMPG100S
(Uretano antiestático)
1601462034718571786146283001062
12517816425398910377837762321218
Giratorio atornillable+topeCMPGS1001601462034959471786146281174
125178164253911011077837762321341
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMPR100-S
CMPR125-S
CMPRS100-S
CMPRS125-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Altura de Montaje H
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de Rosca M Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto162824010058-10028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto180824010058-12532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon tope de rotación162824010058-10028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon tope de rotación180824010058-12532

Cargando…

  1. 1

Más información

Ruedas - Aislamiento de vibraciones: imagen relacionada
■ Característica: el amortiguador de vibraciones (resorte con uretano incorporado) absorbe la vibración generada cuando la rueda se desplaza sobre escalones y superficies de rejilla.
Capaz de proteger la pieza de trabajo transportada y disminuye la generación de partículas de polvo en un ambiente de sala limpia.

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

Características

Característica de la rueda con amortiguadores de vibración.

  • Protege los equipos transportados absorbiendo y amortiguando las vibraciones del suelo.
  • Controla la generación de partículas provocadas por las vibraciones y mejora el rendimiento de la producción.
  • Previene la electricidad estática generada por el suelo con ruedas antiestáticas.

Comparación de generación de partículas

Resistividad de volumen específico de las ruedas.

10⁰10²10⁴10⁶10⁸10¹⁰10¹²10¹⁴
Uretano antiestáticorueda de goma
10⁸ ̴ 10⁹Ω·cm10¹⁵ ~ Ω·cm
Conductividad eléctricaRendimiento antiestáticoAislamiento

Comparación funcional por tipo de compuerta

Tipo de amortiguadorAbsorción de impactoTiempo de transmisión de vibracionesCarga permisibleLa seguridadVida útil
Sin amortiguador (lanzador normal)PobrePobreExcelenteBienBien
ResorteBienPobreAceptableBienAceptable
Acolchado de uretanoBienAceptableAceptableAceptablePobre
AmortiguadorBienBienAceptablePobreAceptable
Ruedas con amortiguadores de vibraciones.BienExcelenteBienBienBien
 

Información básica

Propiedades Conductividad eléctrica Rango de carga(daN) ~35.00 Carga permisible(daN) 30
Material de la rueda Uretano antiestático Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Categoría de carga Carga ligera
Cojinetes de las ruedas Provisto