(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con motor incluido.

Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con motor incluido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Actuadores con motores marca Oriental Motor integrados, disponibilidad de configuraciones en corriente alterna o directa, se puede solicitar complementos como freno electromecánico, sensores y/o cubiertas para proteger al actuador.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la escasez de semiconductores, algunos números de parte de esta sección podrían no estar disponibles para la venta. Pedimos disculpas por cualquier otro inconveniente que esto pueda causar, para obtener ayuda e información, contáctenos.
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Actuador de eje único LX45 con motor, tipo estándar: Imagen relacionada
[ ! ]Para detalles de la dimensión del agujero, >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí . Evite la interferencia con la bandera del sensor.
・Materials
■Components
Actuator / Amplifier / Driver / Cable
Accessories: Instruction Manual for Driver
■Actuator
  Base Bloque
[M] Material Acero al carbón Material SCM
[ S ] Tratamiento de superficies Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
[H] Dureza Endurecimiento por induccion
HRC58~64
HRC58~62
Specification of Driver >> Click here~ >> Click here
Cable Specifications >> Click here

Especificaciones

Número de parte - Tipo de motor - Tipo de conductor - Cable - Numero de sensores - Sensor y posición del riel - Longitud base L
LXM4510 - A3 - AM40 - 3 - 3 - R - 590
■Standard Specifications
Número de parte Guía (mm) Diámetro del tornillo de bola (mm) Repetibilidad de posicionamiento (mm) Posicionamiento (mm) Paralelismo (mm) Reacción (mm) Momento estático permisible (N·m)
Mamá megabyte Mc
LXM4510 10 Ø15
(Suelo)
±0.003 0.025 0.015 0.003 291 291 972
LXM4520 20
LXM4510C 10
LXM4520C 20
*Allowable Static Moment Click here
■Control Functions
Nombre del Fabricante Tipo de motor Tipo de conductor Número de pieza del conjunto del controlador del motor
  Motor Número de pieza del fabricante Tipo de salida Freno (Nota 1) Masa (kg)   Fuente de alimentación Número de pieza del fabricante
Oriental
Motor
T3E Paso a paso ARM66AC Paso α Ninguno 0.9 D3E Fase única
AC100V
ARD-A AR66AA
T5E PKE566AC 5 fases 0.9 D5E RKSD507-A RKS566AA
T3BE ARM66MC Paso α Incluido 1.2 D3E ARD-A AR66MAA
T5BE PKE566MC 5 fases 1.2 D7E RKSD507M-A RKS566MA
■Load Capacity / Max. Velocity Correlation Table
Número de parte Fabricante Tipo de motor Capacidad de carga (kg) Max. Velocidad (mm / seg)
Horizontal Vertical Horizontal Vertical
LXM4510
LXM4510C
Oriental
Motor
T3(B)E 40 16 200 175
T5(B)E 165 25
LXM4520
LXM4520C
Oriental
Motor
T3(B)E 24 16 300 200
T5(B)E 255 10
*Load capacity and max. velocity are reference values and may vary depending on operating conditions.
*Horizontal load capacity is for motor without brake and vertical load is for motor with brake.
*Distance for Acceleration/Deceleration: 25mm for LXM4510, 50mm for LXM4520
■Motor Dimensions Table
Nombre del Fabricante Motor
Tipo
Ancho B (mm) Ancho C (mm) Longitud D (mm) Altura E (mm) Altura inferior F
(mm)
Oriental
Motor
T3E 30 30 73.6 60.5 0.5
T3BE 30 30 109.5 60.5 0.5
T5E 30 30 69.5 60.5 0.5
T5BE 30 30 104.5 60.5 0.5
■Cable Configuration List
Cables come with terminal plug that directly connects with motor, amplifier and driver.
Nombre del Fabricante Tipo de motor Cable de alimentación del motor Cable de freno Cable codificador
Oriental
Motor
T3E 1 pieza CC030VAR - -
T5E 1 pieza CC030VPF -
T3BE 1 pieza CC030VARB (juego de cables para motor con freno electromagnético)

T5BE

1 pieza CC030VPFB (juego de cables para motor con freno electromagnético)
■Dimensions / Actuator Body Mass
Número de parte Artículo Longitud base L (mm)
340 390 440 490 540 590
LXM4510
LXM4520
LXM4510C
LXM4520C
Accidente cerebrovascular efectivo (St) 200 250 300 350 400 450
A 70 70 70 70 70 70
P1 100 100 100 100 100 100
P2 100 50 100 50 100 50
Número de tonos 2 3 3 4 4 5
Número de agujeros N 6 8 8 10 10 12
Tipo estándar Masa corporal (kg) 6.06 6.68 7.29 7.91 8.54 9.17
Tipo de cubierta Masa corporal (kg) 7.00 7.67 8.33 9.00 9.68 10.36
*Mass shown includes actuator, coupling, sensor rail, 3 sensors and sensor flag. For motor mass, see the control function table.
(Note 1) Choose motor with brake when unit is used in vertical position.
(Note 2) When ordering "Without Driver" Type, driver is not included.
(Note3-1) When ordering "with cables" type, cables indicated in cable configuration list will be included with unit. Specifications >> Click here
(Note3-2) To use cables with length other than 3m, choose "without cable" type and order cable separately from the selection on Click here.
(Note 4-1) Sensor rail comes with the unit even when no. of sensor is specified as "none"; sensor flag will not be included.
(Note 4-2) Terminals for sensor cables is not provided. For details of sensors, see FPML24 on Click here.
(Nota 4-3) El sensor provisto con los actuadores de la serie LXM se someterá a un cambio de modelo. El (antiguo) modelo FPML24 se descontinuará y se reemplazará por el (nuevo) FPML25 de próxima generación a partir de abril de 2017.
Número de parte Selección
Tipo de motor Tipo de conductor Cable (Nota 3) Número de sensores (nota 4) Sensor y ubicación del riel Longitud base L (mm)
LXM4510
LXM4520
LXM4510C
LXM4520C
Funciones de control
Seleccione de la tabla de funciones de control.
Funciones de control
Seleccione de la tabla de funciones de control.
Incluido (3 m): 3
Ninguna: N
2 unidades: 2
3 unidades: 3
Ninguna: N
Derecho: R
Izquierda: L
340~590
(Paso 50)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXM4510-T3BE-D3E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3BE-D3E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3BE-D3E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3BE-D3E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3BE-D3E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3BE-D3E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3E-D3E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3E-D3E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3E-D3E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3E-D3E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3E-D3E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T3E-D3E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5BE-D7E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5BE-D7E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5BE-D7E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5BE-D7E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5BE-D7E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5BE-D7E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5E-D5E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5E-D5E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5E-D5E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5E-D5E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5E-D5E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510-T5E-D5E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3BE-D3E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3BE-D3E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3BE-D3E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3BE-D3E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3BE-D3E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3BE-D3E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3E-D3E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3E-D3E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3E-D3E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3E-D3E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3E-D3E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T3E-D3E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5BE-D7E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5BE-D7E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5BE-D7E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5BE-D7E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5BE-D7E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5BE-D7E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5E-D5E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5E-D5E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5E-D5E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5E-D5E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5E-D5E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4510C-T5E-D5E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3BE-D3E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3BE-D3E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3BE-D3E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3BE-D3E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3BE-D3E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3BE-D3E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3E-D3E-3-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3E-D3E-3-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3E-D3E-3-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3E-D3E-N-2-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3E-D3E-N-3-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXM4520-T3E-D3E-N-N-[L,​R]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirigir
(mm)
Cubierta Ancho de la mesa
(mm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Tipo de motor Cable Numero de sensores Longitud total base [L]
(mm)
Sensor, posición del riel
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.5200Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, con freno3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, con freno3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, con freno3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, con frenoN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, con frenoN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, con frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, sin freno3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, sin freno3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, sin freno3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, sin frenoN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, sin frenoN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10No provisto59.51655 fases, sin frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido104200Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, con freno3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, con freno3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, con freno3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, con frenoN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, con frenoN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, con frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, sin freno3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, sin freno3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, sin freno3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, sin frenoN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, sin frenoN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Incluido1041655 fases, sin frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

20No provisto59.5300Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)340 ~ 590Derecha [R] / Izquierda [L]

Cargando…

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 45
Precisión Grado de precisión Orientación de montaje del motor Recto Grasa Estándar
Con o sin motores Motor paso a paso Con o sin unidad de lubricante No provisto Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 15
Longitud de la mesa(mm) 81 Tensión de alimentación AC100V Método de manejo Tornillo de bola de tierra
Material deslizante Acero al cromo molibdeno Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 18450
Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 32441 Momento estático admisible MP(N•m) 291 Momento estático admisible MY(N•m) 291
Momento estático admisible MR(N•m) 972 Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±3 Precisión de posicionamiento(µm) 25
Paralelismo en ejecución(µm) 15 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la esperanza de vida de un actuador LX?
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico