(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Robot de un solo eje - Modelo de sala limpia RSH2C

Robot de un solo eje - Modelo de sala limpia RSH2C

· Componente periférico del cuerpo principal: Cuerpo principal
· Fuente de alimentación de entrada: CA monofásica 200-230V
· Ancho de mesa W1 (mm): 74
· Escribe: Deslizadores
· Longitud de la mesa L1 (mm): 160

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
  • Debido a una circunstancia del proveedor, los días de envío se han cambiado temporalmente. Confirme el tiempo de entrega del sistema.
Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH2C: imagen relacionada
· Materiales
■ Componentes: actuador/controlador/cable/(batería)/(filtro de ruido)
■ accesorio
[ A ] AccesoriosEspecificaciones de E / S del controlador
NPN / PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones en CD-ROM / conector de alimentación / conector EXT / conector ficticio
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

■ Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesBastidor de baseCarril de guíaControl deslizanteCubiertas laterales
[M] MaterialAluminioAceroAluminioAluminio
[ S ]Anodizar-AnodizarAnodizar

■ Especificaciones generales
Tornillos de bolasMotorDetector de posiciónAmbiente de servicio
Temperatura / Humedad
Ø15
(C7 enrollado)
Servomotores de corriente alterna
100W
Resolver0 ~ 40°C, 35 ~ 85%RH
(Sin condensación)

Especificaciones

Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH2C: imagen relacionada
■ Especificaciones estándar
TipoDirigir
(mm)
Repetibilidad de posicionamiento (mm)Capacidad máxima de carga (kg)Fuerza clasificada
(N)
Velocidad máxima (nota 1)
(mm / seg)
Carrera
(mm)
Vida corriente clasificadaControlador
Fuente de alimentación de entrada
Puntos de posicionamiento máximosLimpieza
(Nota 2)
Vacío
(ℓ/min)
HorizontalVertical
RSH2C05±0.015016339300~120150~1050
(Paso 50)
10,000 km o másAC monofásica
100~115V
200~230V
±10%
255 puntosCLASS10
basado en 0.1 µm por 1cf
( )
90
10408169600~240
20204841000~500
(Nota 1) La velocidad máxima varía según la carrera. Consulte la tabla de velocidad máxima en la página de la derecha. (Nota 2) En el caso de vacío de 90 min / min.
■ Dimensiones / masa
TipoCarrera (mm)15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
RSH2CL47552557562567572577582587592597510251075112511751225127513251375
A0112233445566778899
B150100150100150100150100150100150100150100150100150100150
C8101012121414161618182020222224242626
D2803303804304805305806306807307808308809309801030108011301180
Masa (kg)3.94.24.54.85.15.45.76.06.46.77.07.37.67.98.28.58.89.29.5
[ ! ]La masa del tipo w / freno se vuelve 0.3 kg más pesada.
Especificaciones
Fuente de alimentación
Codificadores absolutos
(con batería de almacenamiento de datos)
Tipo incremental
AC100~115VC21AC21B
AC200~230VC22AC22B
NPN:N
PNP:P
CC-Link:C
DeviceNet: D Sin:F0
Con:F1
Especificaciones >> P.396
EstándarFlexible
3,5 m:33,5 m:R3
5 m:55 m:R5
10 m:1010 m:R10
150~1050
(Incremento de 50 mm) 10 2 0 ( [!] 1) Elija con el motor del tipo de freno cuando utilice el actuador en aplicación vertical.
( [!] 2) Los controladores se envían con parámetros preestablecidos para cada tipo.
( [!] 3) Este producto necesita un filtro de ruido. Cuando los clientes lo compran por separado, seleccione "ninguno". Asegúrese de instalar un amortiguador de sobretensiones en el lado primario de un filtro de ruido. Para más detalles, consulte el Manual de instrucciones.

Modificaciones

Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH2C: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSH2C05-C21B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-D-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-N-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C21B-P-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH2C05-C22B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Módulo de E / S Freno Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Filtros de ruido Velocidad máxima
(mm / seg)
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-CC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-DeviceNetNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-NPNNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165-PNPNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105020.1~50.05010.1~20.0165AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300

Cargando…

Más información

Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH2C: imagen relacionada
Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH2C: imagen relacionada
Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH2C: imagen relacionada
Terminología aquí
CE
Cumple
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 74 Longitud de la mesa(mm) 160
Especificaciones ambientales Especificaciones limpias Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±10 Numero de tablas 1 pieza
Momento estático admisible MP(N•m) 95 Momento estático admisible MY(N•m) 70 Momento estático admisible MR(N•m) 110
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico