(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Robot de un solo eje - Modelo de sala limpia RSH1C

Robot de un solo eje - Modelo de sala limpia RSH1C

· Componente periférico del cuerpo principal: Cuerpo principal
· Fuente de alimentación de entrada: CA monofásica 200-230V
· Ancho de mesa W1 (mm): 74
· Escribe: Deslizadores
· Longitud de la mesa L1 (mm): 160

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
  • Debido a una circunstancia del proveedor, los días de envío se han cambiado temporalmente. Confirme el tiempo de entrega del sistema.
Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH1C: imagen relacionada
· Materiales
■ Componentes: actuador/controlador/cable/(batería)/(filtro de ruido)
■ accesorio
[ A ] AccesoriosEspecificaciones de E / S del controlador
NPN / PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones en CD-ROM / conector de alimentación / conector EXT / conector ficticio
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

■ Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesBastidor de baseCarril de guíaControl deslizanteCubiertas laterales
[M] MaterialAluminioAceroAluminioAluminio
[ S ]Anodizar-AnodizarAnodizar

■ Especificaciones generales
Tornillos de bolasMotorDetector de posiciónAmbiente de servicio
Temperatura / Humedad
Ø12
(C10 enrollado)
Servomotores de corriente alterna
100W
Resolver0 ~ 40°C, 35 ~ 85%RH
(Sin condensación)

Especificaciones

Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH1C: imagen relacionada
■ Especificaciones estándar
TipoDirigir
(mm)
Repetibilidad de posicionamiento (mm)Capacidad máxima de carga (kg)Fuerza clasificada
(N)
Velocidad máxima (nota 1)
(mm / seg)
Carrera
(mm)
Vida corriente clasificadaControlador
Fuente de alimentación de entrada
Puntos de posicionamiento máximosLimpieza
(Nota 2)
Vacío
(ℓ/min)
HorizontalVertical
RSH1C06±0.02408283360~180150~800
(Paso 50)
10,000 km o másAC monofásica
100~115V
200~230V
±10%
255 puntosCLASS10
basado en 0.1 µm por 1cf
( )
90
12204141720~360
2012-841000~650
(Nota 1) La velocidad máxima varía según la carrera. Consulte la tabla de velocidad máxima en la página de la derecha. (Nota 2) En el caso de vacío de 90 min / min.
■ Dimensiones / masa
TipoCarrera (mm)150200250300350400450500550600650700750800
RSH1CL470520570620670720770820870920970102010701120
A01122334455667
B150100150100150100150100150100150100150100
C810101212141416161818202022
D280330380430480530580630680730780830880930
Masa (kg)3.63.94.14.44.75.05.35.65.96.26.46.77.07.3
[ ! ]La masa del tipo w / freno se vuelve 0.3 kg más pesada.
Especificaciones
Fuente de alimentación
Codificadores absolutos
(con batería de almacenamiento de datos)
Tipo incremental
AC100~115VC21AC21B
AC200~230VC22AC22B
NPN:N
PNP:P
CC-Link:C
DeviceNet: D Sin:F0
Con:F1
Especificaciones >> P.396
EstándarFlexible
3,5 m:33,5 m:R3
5 m:55 m:R5
10 m:1010 m:R10
150~800
(Incremento de 50 mm) 12 2 0 ( [!] 1) Elija w / tipo de freno para usar en alineación vertical. (W / tipo de freno no está disponible para Lead 20)
( [!] 2) Los controladores se envían con parámetros preestablecidos para cada tipo.
( [!] 3) Este producto necesita un filtro de ruido. Cuando los clientes lo compran por separado, seleccione "ninguno". Asegúrese de instalar un amortiguador de sobretensiones en el lado primario de un filtro de ruido. Para más detalles, consulte el Manual de instrucciones.

Modificaciones

Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH1C: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSH1C06-C21B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-D-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-N-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C21B-P-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH1C06-C22B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Módulo de E / S Freno Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Filtros de ruido Velocidad máxima
(mm / seg)
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360

Cargando…

Más información

Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH1C: imagen relacionada
Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH1C: imagen relacionada
Robot de un solo eje, modelo de sala limpia RSH1C: imagen relacionada
Terminología aquí
[ ! ]Véanse las notas sobre el marcado CE >> P.396
CE
Cumple
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 74 Longitud de la mesa(mm) 160
Especificaciones ambientales Especificaciones limpias Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20 Numero de tablas 1 pieza
Momento estático admisible MP(N•m) 95 Momento estático admisible MY(N•m) 70 Momento estático admisible MR(N•m) 110
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico