(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Robot de un solo eje - RSH3

Robot de un solo eje - RSH3

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Componente periférico del cuerpo principal: Cuerpo principal
· Fuente de alimentación de entrada: CA monofásica 200-230V
· Ancho de mesa W1 (mm): 80
· Escribe: Deslizadores
· Longitud de la mesa L1 (mm): 154

(i)Advertencia

  • Los cables de comunicación I/O no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
  • Debido a una circunstancia del proveedor, los días de envío se han cambiado temporalmente. Confirme el tiempo de entrega del sistema.
Single Axis Robot RSH3: imagen relacionada
· Materiales
■ Material del robot / tratamiento de superficie
ComponentesBastidor de baseCarril de guíaControl deslizanteCubierta lateral
[M] MaterialAluminioAceroAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizar-AnodizarAnodizar
■ Componentes: Actuador/Controlador/Cable/(Batería)/(Filtro de ruido)
■ accesorios
[ A ]
Accesorios
Especificaciones de E / S del controlador
NPN / PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM) / Conector de alimentación / Conector EXT / Conector simulado
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

Especificaciones

Número de parte-Controlador-Módulo de E / S-W / or w/o filtro de nariz-Cable-Carrera
RSH305-C22A-N-F1-3-400
■ Especificaciones generales
Tornillo de bolaMotorDetector de posiciónTemperatura ambiente de funcionamiento / humedad
Ø15
(C7 enrollado)
AC Servo
100W
Resolver0~40°C, 35~85%RH
(Sin condensación)
Terminología y preguntas frecuentes >> Haga clic aquí
■ Especificaciones estándar
TipoGuía (mm)Repetibilidad de posicionamiento (mm)Capacidad máxima de carga (kg)Fuerza clasificada
(N)
Velocidad máxima
(Nota) (mm / seg)
Carrera (mm)Vida corriente clasificadaFuente de alimentación de entradaPunto de posicionamiento máximo
Horizontal
RSH305±0.0180339300~105150~1050
(Paso 50)
10,000 km o másAC100~115V
AC200~230V
±10%
255 puntos
1060169600~210
2030841200~420
(Nota) La velocidad máxima varía según los golpes. Consulte la tabla de velocidad máxima en la página siguiente.
■ Dimensiones / masa
TipoDimensiones / masaCarrera (mm)
15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
RSH3L (mm)518568618668718768818868918968101810681118116812181268131813681418
A (mm)0112233445566778899
B (mm)150100150100150100150100150100150100150100150100150100150
C (mm)8101012121414161618182020222224242626
D (mm)2903403904404905405906406907407908408909409901040109011401190
Masa (kg)4.75.05.35.65.96.26.66.97.27.57.88.18.48.79.09.39.710.010.3
Número de parteSelección
TipoGuía (mm)Controlador ( [!] 1)Módulo de E / SSin / sin filtro de nariz ( [!] 2)CableCarrera (mm)
RSH305
Especificaciones
Fuente de alimentación
Codificadores absolutos
(con batería de almacenamiento de datos)
Tipo incremental
AC100~115VC21AC21B
AC200~230VC22AC22B
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
Ninguna: F0
Incluido: F1
Especificaciones >> Haga clic aquí
EstándarFlexible
3,5 m: 33,5 m: R3
5 m: 55 m: R5
10 m: 1010 m: R10
150~1050
(Incremento de 50 mm)
10
20
( [!] 1) Los controladores se envían con parámetros preestablecidos para cada tipo.
( [!] 2) Este producto necesita un filtro de ruido. Cuando compre por separado, seleccione "ninguno". Asegúrese de instalar un amortiguador de sobretensiones en el lado primario de un filtro de ruido. Para más detalles, consulte el Manual de instrucciones.
■ Máx. Velocidad (mm / seg)
TipoGuía (mm)Carrera (mm) 
150~60065070075080085090095010001050
RSH305300255225195180165150135120105
10600510450390360330300270240210
2012001020900780720660600540480420
[ ! ]Cuando la carrera es de 650 mm o más, la resonancia de los tornillos de bola puede ocurrir de acuerdo con el área de operación (velocidad crítica). En ese caso, reduzca la velocidad de operación refiriéndose a la velocidad máxima que se muestra en la tabla anterior.

Modificaciones

Single Axis Robot RSH3: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSH305-C21B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-D-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-N-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C21B-P-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Dirigir
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Módulo de E / S Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Filtros de ruido Velocidad máxima
(mm / seg)
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-CC-Link301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-DeviceNet301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-NPN301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805-PNP301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Estándar 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Estándar 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Estándar 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Resistente a la flexión 5 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Resistente a la flexión 10 mNo provisto300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Estándar 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Estándar 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Estándar 10 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Resistente a la flexión 3.5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Resistente a la flexión 5 mIncluido300
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 105050.1~100.0805AC monofásica 200-230 VCC-Link301~500339Resistente a la flexión 10 mIncluido300

Cargando…

Más información

Single Axis Robot RSH3: imagen relacionada
Single Axis Robot RSH3: imagen relacionada
Single Axis Robot RSH3: imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 80 Freno No provisto
Longitud de la mesa(mm) 154 Especificaciones ambientales Especificacion estandar Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±10
Numero de tablas 1 pieza Momento estático admisible MP(N•m) 163 Momento estático admisible MY(N•m) 128
Momento estático admisible MR(N•m) 143 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40