(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Robot de un solo eje - RSH1

Robot de un solo eje - RSH1

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Componente periférico del cuerpo principal: Cuerpo principal
· Fuente de alimentación de entrada: CA monofásica 200-230V
· Ancho de mesa W1 (mm): 80
· Escribe: Deslizadores
· Longitud de la mesa L1 (mm): 78

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
  • Debido a una circunstancia del proveedor, los días de envío se han cambiado temporalmente. Confirme el tiempo de entrega del sistema.
Single Axis Robot RSH1: imagen relacionada
· Materiales
■ Material del robot / tratamiento de superficie
ComponentesBastidor de baseCarril de guíaControl deslizanteCubierta lateral
[M] MaterialAluminioAceroAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizar-AnodizarAnodizar
■ Componentes: Actuador/Controlador/Cable/(Batería)/(Filtro de ruido)
■ accesorios
[ A ]
Accesorios
Especificaciones de E / S del controlador
NPN / PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM) / Conector de alimentación / Conector EXT / Conector simulado
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

Especificaciones

Número de parte-Controlador-Módulo de E / S-W / or w/o filtro de nariz-Cable-Carrera
RSH106B-C22A-N-F1-3-400
■ Especificaciones generales
Tornillo de bolaMotorDetector de posiciónTemperatura ambiente de funcionamiento / humedad
Ø12
(C10 enrollado)
AC Servo
100W
Resolver0~40°C, 35~85%RH
(Sin condensación)
Terminología y preguntas frecuentes >> Haga clic aquí
■ Especificaciones estándar
TipoGuía (mm)Repetibilidad de posicionamiento (mm)Capacidad máxima de carga (kg)Fuerza clasificada (N)Velocidad máxima (nota) (mm / seg)Carrera (mm)Vida corriente clasificadaFuente de alimentación de entradaPunto de posicionamiento máximo
HorizontalVertical
RSH106±0.02408283360~180150~800
(Paso 50)
10,000 km o másAC monofásica
100~115V
200~230V
±10%
255 puntos
12204141720~360
2012-841200~600
(Nota) La velocidad máxima varía según los golpes. Consulte la tabla de velocidad máxima en la página siguiente.
■ Dimensiones / masa
TipoDimensiones / masaCarrera (mm)
150200250300350400450500550600650700750800
RSH1L (mm)43648653658663668673678683688693698610361086
A (mm)00112233445566
B (mm)100150100150100150100150100150100150100150
C (mm)88101012121414161618182020
D (mm)240290340390440490540590640690740790840890
Masa (kg)3.63.94.24.44.75.05.35.65.96.26.46.77.07.3
[ ! ]La masa del tipo w / freno se vuelve 0.3 kg más pesada.
Número de parteSelección
TipoGuía (mm)Con o sin freno ( [!] 1)Controlador ( [!] 2)Módulo de E / SSin / sin filtro de nariz ( [!] 3)CableCarrera (mm)
RSH106Ninguno: dejar en blanco
Incluido: B
Especificaciones
Fuente de alimentación
Codificadores absolutos
(con batería de almacenamiento de datos)
Tipo incremental
AC100~115VC21AC21B
AC200~230VC22AC22B
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
Ninguna: F0
Incluido: F1
Especificaciones >> Haga clic aquí
EstándarFlexible
3,5 m: 33,5 m: R3
5 m: 55 m: R5
10 m: 1010 m: R10
150~800
(Incremento de 50 mm)
12
20
( [!] 1) Elija el tipo "con freno" para usar en aplicaciones verticales. (El tipo W / freno no está disponible para el Cable 20) ( [!] 2) Los controladores se envían con parámetros preestablecidos para cada tipo. ( [!] 3) Este producto necesita un filtro de ruido. Cuando compre por separado, seleccione "ninguno". Asegúrese de instalar un amortiguador de sobretensiones en el lado primario de un filtro de ruido. Para más detalles, consulte el Manual de instrucciones.
■ Máx. Velocidad (mm / seg)
TipoGuía (mm)Carrera (mm)
150~550600650700750800
RSH106360324270234216180
12720648540468432360
2012001080900780720600
[ ! ]Cuando la carrera es de 600 mm o más, la resonancia de los tornillos de bola puede ocurrir de acuerdo con el área de operación (velocidad crítica). En ese caso, reduzca la velocidad de operación refiriéndose a la velocidad máxima que se muestra en la tabla anterior.

Modificaciones

Single Axis Robot RSH1: imagen relacionada
El práctico terminal está incluido. >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
Se incluye un práctico terminal con interruptor de Deadman. Spec. >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
Software de soporte con cable de comunicación USB incluido. >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
Software de soporte con cable de comunicación D-Sub incluido. Especificaciones. >> Haga clic aquí
El cable de E / S está incluido. Requerido para configuraciones NPN/PNP. Especificaciones. >> Haga clic aquí , haga clic aquí
[ ! ]Para artículos opcionales, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSH106-C21B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-D-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-N-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C21B-P-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RSH106-C22B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Módulo de E / S Freno Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Filtros de ruido Velocidad máxima
(mm / seg)
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-CC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-DeviceNetNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-NPNNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086-PNPNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mNo provisto360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Estándar 10 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 3.5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 5 mIncluido360
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 80020.1~50.0405.1~10.086AC monofásica 200-230 VCC-LinkNo provisto201~300283Resistente a la flexión 10 mIncluido360

Cargando…

Más información

Single Axis Robot RSH1: imagen relacionada
Single Axis Robot RSH1: imagen relacionada
Single Axis Robot RSH1: imagen relacionada
Nota
El circuito de interrupción de energía no está instalado en este controlador. Asegúrese de proporcionar un circuito de interrupción de energía externo y formar un circuito de parada de emergencia. Ejemplos de circuitos >> Haga clic aquí
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 80 Longitud de la mesa(mm) 78
Especificaciones ambientales Especificacion estandar Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20 Numero de tablas 1 pieza
Momento estático admisible MP(N•m) 95 Momento estático admisible MY(N•m) 70 Momento estático admisible MR(N•m) 110
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40