(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Dos tablas -

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Dos tablas -

Las unidades de posicionamiento simplificadas ahora están disponibles a precios económicos.

  • Componentes inCAD

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Dos tablas -: Imagen relacionada


■ Componentes

Partes Base Mesa Tornillo de avance Tuerca de tornillo de avance Soporte de tuerca Placa lateral
Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Acero Cabon 1045 Latón Aleación de aluminio Aleación de aluminio
Tratamiento de superficies Anodizado claro Anodizado claro - - Anodizado claro Anodizado claro


■ accidente cerebrovascular

Tipo Carrera efectiva St (mm)
L=320 L=370 L=420 L=470
KUED 65 90 115 145

 

Especificaciones

Número de pieza-Tipo de volante-L
KUED14-A-320

 

Número de piezaTipo de volanteLongitud de la base L (mm)Golpe efectivo
Carrera
St (mm)
Tornillo de avanceCarga permisible (N)Momento admisible (N · m)Orificio de montaje de la base(K)Masa (kg)
TipoN.ºDiámetro del hiloDirigirHorizontalVerticalMamámegabyteMcSQ
(Número de agujeros)
Tipo de volanteTipo de volante
ABCABC
KUED14Un mango de plastico
Volante desplazado de plástico B
- Tipo plegable
C volante de cinco radios
32065143122.524.50.50.56150699811134.94.64.6
3709017565.45.15.1
42011520065.95.65.6
47014515086.46.16.1
20320652042454911131506102841165.55.25.2
37090175665.75.7
42011520066.56.26.7
470145150876.76.7
[ ! ]La carga permitida para este producto es la carga que se puede colocar en la mesa del escenario de manera que aún se pueda mover. "Horizontal" y "vertical" indican la orientación de la instalación.

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KUED14-A-[320,​370,​420,​470]
KUED14-B-[320,​370,​420,​470]
KUED14-C-[320,​370,​420,​470]
KUED20-A-[320,​370,​420,​470]
KUED20-B-[320,​370,​420,​470]
KUED20-C-[320,​370,​420,​470]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (rango)
(N)
Diametro de hilo
(mm)
Tipo de volante Longitud del marco [L]
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

5~3014A (volante de compensación de plástico)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

5~3014B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

5~3014C (volante de 5 radios)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

30.1~5020A (volante de compensación de plástico)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

30.1~5020B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

30.1~5020C (volante de 5 radios)320 ~ 470

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Dos tablas -: Imagen relacionada

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Dos tablas -: Imagen relacionada

Ejemplo

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - Dos tablas -: Imagen relacionada
 

Información básica

Distancia de viaje (distancia X)(mm) ± 51 ~ (recorrido 101 mm ~) Método de alimentación Mango Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 75
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 150 Material de mesa Aleación de aluminio 6063 Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico