(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de Repuesto - Para servomotores de la serie LX.

Cable de Repuesto - Para servomotores de la serie LX.

Recomendado para uso con el actuador de un solo eje serie LX con motor, longitud configurable de cable desde 0.2m hasta 3m en intervalos de 0.1m.

Cable de repuesto para unidad Stepper Motor-LX:

Especificaciones

Número de parte-Tipo de cable-Longitud-Longitud de la tira de aislamiento *
SVPM-J3HF1-B-5-02S
* La longitud de la tira de aislamiento se puede especificar solo para SVPM.
Número de parteTipo de cableLongitud (m)Actuadores / Motores / Números de piezas del conjunto de motores y controladores
STPO-AS1B
(Móvil)
0.2~20
(Incremento de 0.1 mm)
LXM20/26T1/T2/T2BASC36AK / AS46AA / AS46MA
LXM30/45T3AS66AAE
STPO-AS1B LX30/45T3BAS66MAE
Número de Parte
SVPM-J3HF1-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J3HF1B-B-[0.2-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cable Longitud configurable
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para la fuente de alimentación0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

Para freno0.2 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos Longitud del cable 0.2 ~ 30 m