(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cordón redondo - elastómero, amarillo

Cordón redondo - elastómero, amarillo
  • Descuento por volumen

Cordones redondos tipo gel suave que se pueden usar para una variedad de aplicaciones, como el relleno de huecos.

  • METRIC
Cordón redondo - Elastómero de sellado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaColor
RBGELElastómero ViscoelásticoAsker F65Amarillo claro

Especificaciones

Número de parte-L
RBGEL5-500
Número de parteL
(mm)
TipoD
RBGEL
(Elastómero viscoelástico)
2500
1000
1500
5
10
■ Comparación de valores característicos
ArtículoElastómero ViscoelásticoCaucho nitriloHule de silicona
Gravedad específica0.91.61.2
Dureza65 (autor de la pregunta F)70 (orilla A)50 (orilla A)
Resistencia a la tracción (Mpa)0.1712.78.8
Alargamiento (%)> 2000370330
Temperatura máxima de funcionamiento7090200
Baja temperatura. Resistencia-10-10-70
■ Comparación de resistencia química
Elastómero ViscoelásticoCaucho nitriloHule de silicona
Aceite ligero de gasolina×△-○
Agua
Ácido fuerte
Álcali fuerte
Éter××-△
[ ! ]No lo use en lugares donde pueda haber salpicaduras de solvente.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBGEL2-1000
RBGEL2-1500
RBGEL2-500
RBGEL5-1000
RBGEL5-1500
RBGEL5-500
RBGEL10-1000
RBGEL10-1500
RBGEL10-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010500

Cargando…

  1. 1

Más información

Cordón redondo - Elastómero de sellado: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de cable de goma Cuerdas redondas Material Caucho Detalle material Elastómero Viscoelástico