(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de fieltro - poliéster

Hojas de fieltro - poliéster

Mejor desempeño como capa de aceite, arandela amortiguadora o material de pulido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Hojas de fieltro - Poliéster: imagen relacionada
· Materiales
Sin adhesivoAdhesivo[M] MaterialDensidad
(g/cm 3 )
ColorTemperatura permitida
FELPFELPAFieltro de poliéster0.2 (0.18 para 5.5 mm)Blanco0~120°C
FELPETFELPETAFieltro de poliéster (con aglutinante)0.32Gris0~80°C
FELHFELHAFieltro de poliamida0.2 (0.27 por 1 mm)Blanco-50~250°C
FELWLFELWLAFieltro de lana de oveja (rayón, PET mezclado)0.25Marfil-10~60°C
FELWFELWAFieltro de lana de oveja0.6
[ ! ]El espesor del adhesivo es de 0.06 a 0.10 mm.

Especificaciones

Número de parte-A-B
FELP3-500-350
Número de parteTIncremento de 10 mm
AB
FELP
FELPA
1
3
5.5
20~100020~950
FELPET
FELPETA
520~50020~500
FELH
FELHA
1
4
6
FELWL
FELWLA
2
5
10
FELW
FELWA

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FELH1-[20-500/10]-[20-500/10]
FELH4-[20-500/10]-[20-500/10]
FELH6-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA1-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA4-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA6-[20-500/10]-[20-500/10]
FELP1-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELP3-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELP5.5-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA1-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA3-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA5.5-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPET5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELPETA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA10-[20-500/10]-[20-500/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva120 ~ 50020 ~ 500Fieltro de poliamida
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva420 ~ 50020 ~ 500Fieltro de poliamida
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva620 ~ 50020 ~ 500Fieltro de poliamida
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva120 ~ 50020 ~ 500Fieltro de poliamida
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva420 ~ 50020 ~ 500Fieltro de poliamida
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva620 ~ 50020 ~ 500Fieltro de poliamida
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva120 ~ 100020 ~ 950Fieltro de poliéster
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva320 ~ 100020 ~ 950Fieltro de poliéster
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva5.520 ~ 100020 ~ 950Fieltro de poliéster
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva120 ~ 100020 ~ 950Fieltro de poliéster
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva320 ~ 100020 ~ 950Fieltro de poliéster
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva5.520 ~ 100020 ~ 950Fieltro de poliéster
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva520 ~ 50020 ~ 500Fieltro de poliéster (con aglutinante)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva520 ~ 50020 ~ 500Fieltro de poliéster (con aglutinante)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva220 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva520 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva1020 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva220 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva520 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva1020 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva220 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja (rayón, PET mezclado)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva520 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja (rayón, PET mezclado)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva1020 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja (rayón, PET mezclado)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva220 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja (rayón, PET mezclado)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva520 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja (rayón, PET mezclado)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva1020 ~ 50020 ~ 500Fieltro de lana de oveja (rayón, PET mezclado)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material general Sintió Maquinado de orificios Sin alteración de perforación