(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Parachoques: uretano y caucho, con punta cónica

Parachoques: uretano y caucho, con punta cónica

Parachoques de uretano/goma con extremo de punta cónica.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Parachoques de uretano y goma - con punta cónica: imagen relacionada
· Materiales
Tipo de orificio pasanteSin tipo de orificio[M] Material[H] DurezaColor
UTTSCXTTSTipo éter
Poliuretano
Shore A95Color natural
UTTHCXTTHShore A90
UTTMCXTTMTipo éster
Poliuretano
Shore A70
UTTLCXTTLShore A50
UTBFNCXTBFNCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Shore A70Negro
[ ! ]El uretano y el caucho de color ámbar altamente resistentes a la abrasión ya están disponibles en línea.

Especificaciones

Número de parte-D-L-V-VL
UTRS-D20-L40-V10-VL30
CXBFU-D10-L15

Número de parte-D-A-L-C-V-VL
UTTS-D15-A13-L15-C10-V5-VL10
CXTTH-D20-A14-L30-C15
Tolerancia V
VTolerancia
30 o menos±0.2
31~52±0.5
[ ! ]Para el tipo de orificio pasante, el orificio pasante se mecanizará cuando no se especifique la dimensión VL.
Número de parte (por multiplicador de material)Incremento de 1 mm
DA
(A≤D-2)
LCTipo de orificio pasante
VVL

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
(Shore A70)
Tipo de orificio pasante
UTTS
UTTH
UTTM
UTTL
UTBFN
Sin tipo de orificio
CXTTS
CXTTH
CXTTM
CXTTL
CXTBFN

(x1.4)
(x1.0)
(x1.2)
(x1.4)
(x1.08)
6~152~1310~301~29
(C <L)
2~11
(V≤A-2)
5~30
(VL≤L)
16~302~282~24
(V≤A-4)
31~452~432~37
(V≤A-6)
46~602~582~52
(V≤A-6)
[ ! ]Los precios y el multiplicador de precios se han revisado de acuerdo con la integración de la lista de precios.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CXTBFN-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTH-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTL-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTM-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTS-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
UTBFN-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTH-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTL-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTM-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTS-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Especificaciones A (diámetro de la punta)
(mm)
C
(mm)
D (O.D.)
(mm)
L (longitud total)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoMedio (Softbol)Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70Sin tipo de orificio2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Sin tipo de orificio2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Sin tipo de orificio2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Sin tipo de orificio2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Sin tipo de orificio2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoMedio (Softbol)Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70Tipo de orificio pasante2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de orificio pasante2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo de orificio pasante2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo de orificio pasante2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Tipo de orificio pasante2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Punta esférica, punta cónica Espesor T(pulgada) 1