(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Esta es la boquilla de tubería de acero ranurada.

Esta es la boquilla de tubería de acero ranurada.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Esta es la boquilla de tubería de acero ranurada.
  • Esta es la boquilla de tubería de acero ranurada.

Esta es la boquilla de tubería de acero ranurada.

  • Componentes inCAD
Boquillas para tubos - Acero, con hendidura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Roscado y RoscadoAmbos extremos planos
SLTRSLTFSGPGalvanizadoTapón de tornillo cónico (acero de aleación 4137, óxido negro) 1 pieza
SLTRSSLTFSAcero inoxidable 304 -Tapón de tornillo cónico (acero inoxidable 302HQ) 1 pieza
[ ! ]Accesorios El tapón roscado cónico está sellado.

Especificaciones

Número de parte-L-A-T
SLTR8A
-
300-
A200
-
T1.0
Número de parteL
Incremento de 1 mm
A
Incremento de 1 mm
T
Incremento de 0.5 mm
R (PT)
Rc (PT)
(T1)(T2)Dd
TipoNo.Material: SGPMaterial: acero inoxidable 304
(Roscado y roscado)
SLTR
SLTRS

(Ambos extremos golpeados)
SLTF
SLTFS
6A90~70050~5000.5~2.01/8101110.5-5.7
8A100~7001/4151313.89.27.8
10A3/8171617.312.710.9
15A1/2201821.716.116.1
20A110~7003/4232027.221.621.4
25A125223427.627.2
[ ! ]No hay tratamiento superficial en la pieza roscada y el mecanizado de hendiduras y su parte periférica. * Se pueden dejar marcas en la superficie al apretar los tornillos.
[ ! ]Un apriete excesivo puede deformar la porción del hilo hembra. Envuélvala con cinta de sellado para mantener la estanqueidad al aire y, después del ajuste manual, apriétela aún más dando una rotación más o menos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLTF8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS6A-[90-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS6A-[90-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión nominal del tornillo Diámetro nominal del tornillo 2 Longitud L
(mm)
A
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP8 A (Rc1/4)8 A (Rc1/4)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP10 A (Rc3/8)10 A (Rc3/8)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP15 A (Rc1/2)15 A (Rc1/2)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP20 A (Rc3/4)20 A (Rc3/4)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP25 A (Rc1)25 A (Rc1)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3046 A (Rc1/8)6 A (Rc1/8)90 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3048 A (Rc1/4)8 A (Rc1/4)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30410 A (Rc3/8)10 A (Rc3/8)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30415 A (Rc1/2)15 A (Rc1/2)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 A (Rc3/4)20 A (Rc3/4)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30425 A (Rc1)25 A (Rc1)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP8 A (Rc1/4)8A(R1/4)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP10 A (Rc3/8)10A(R3/8)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP15 A (Rc1/2)15A(R1/2)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP20 A (Rc3/4)20A(R3/4)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] SGP25 A (Rc1)25A(R1)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3046 A (Rc1/8)6A(R1/8)90 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3048 A (Rc1/4)8A(R1/4)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30410 A (Rc3/8)10A(R3/8)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30415 A (Rc1/2)15A(R1/2)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420 A (Rc3/4)20A(R3/4)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30425 A (Rc1)25A(R1)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: boquillas simples con una ranura en una tubería.
Adecuado cuando la distancia al objeto es corta.

■ Precaución de uso: el ancho de pulverización real y la fuerza de colisión varían. Y el ancho de la hendidura puede aumentar según la presión del aire. Cuando se requieren golpes más uniformes, use boquillas de aire ( haga clic aquí , haga clic aquí ) y huecos de acero para boquillas de aire ( haga clic aquí ).

Ejemplo

Boquillas para tubos - Acero, con hendidura: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Ángulo de montaje Plano
Tipo de golpe Estándar Tipo Boquillas de tubo de acero con hendidura Fluido Aplicable Aire comprimido