(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aire - plástico o metal, chorro redondo

Boquillas de aire - plástico o metal, chorro redondo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Boquillas diseñadas para rociar aire fuerte derecho a través de orificios en el extremo.

  • Componentes inCAD
Boquillas de aspersión - Tipo redondo: Imagen relacionada
Boquillas de aspersión - Tipo redondo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTorque de descomposiciónTemp. de resistencia al calor
ARDPPolipropileno (PP)0.7 MPa15 N · m70°C
ARDAAleación de aluminio 50521.0 MPa-200°C
ARDSAcero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte-N (número de agujeros)
ARDA1.0
-
6
Número de parteN (número de agujeros)Caudal de aire L/min (para 0.3 MPa)TLABHMasa (g)
TipodARDPARDAARDS
ARDP
ARDA
ARDS
1.06190R1/4251510142615
8250
1.463501028
8480
dN (número de agujeros)
1.06
8
1.46
8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARDA1.0-6
ARDA1.0-8
ARDA1.4-6
ARDA1.4-8
ARDP1.0-6
ARDP1.0-8
ARDP1.4-6
ARDP1.4-8
ARDS1.0-6
ARDS1.0-8
ARDS1.4-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro del agujero
(mm)
El número de agujeros
(pieza)
La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 5052~1.01.06-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Aluminio] Aleación de aluminio 5052~1.01.08-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 5052~1.01.46-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 5052~1.01.48-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polipropileno (PP)~0.71.06159
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polipropileno (PP)~0.71.08192
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polipropileno (PP)~0.71.46229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polipropileno (PP)~0.71.48262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303~1.01.06-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303~1.01.08-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303~1.01.48-

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de aspersión - Tipo redondo: Imagen relacionada
■ Característica: Se rocía aire fuerte y recto a través de los agujeros en el extremo.
■ Aplicaciones: para la eliminación de aceite, gotas de agua y astillas, enfriamiento / secado y soplado de aire a espacios estrechos, etc.
 

Información básica

Forma de aerosol Redondo / Difuso Fuente de aire Compresor Tipo de golpe Estándar
Tipo Tipo redondo Fluido Aplicable Aire comprimido Dimensión nominal del tornillo R1/4
Forma de tornillo Roscado