(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques colectores: hidráulicos o neumáticos, de dos filas, salidas en 1 lado, orificios de montaje verticales configurables

Bloques colectores: hidráulicos o neumáticos, de dos filas, salidas en 1 lado, orificios de montaje verticales configurables
  • Cambios en Especificaciones

Un bloque tiene dos agujeros pasantes. También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples hidráulicos / neumáticos 2 posiciones - Orificio pasante lateral / Orificio superior - Serie BMBW: Imagen relacionada
· Materiales
UsoTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Hidráulica de aguaBMBWRAcero inoxidable 304-20,6 MPa≈210 kgf/cm² o menos
NeumáticoBMSWAleación de aluminio 5052-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
BMSWAAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-Q-R-G-K  
 
Tipo Orificio de montaje Circuitos
BMSW
BMUAW
G-BMUAW
 ZA
T
T
 4
3
3
-
-
-
Q1
Q1
Q1

-
-

R1
R1
-
-
-
G2
G2
G2
-
-
-
K2
K2
K2
 

(Hilo G)
Número de parteRc (PT), M (grueso)Tono PCantidad de parcelas NNúmero total de hilos Q, R, G y K
TipoSelección de orificio de montajeCircuitosQ, G, K
Pitch Standard
BMBWR
BMSW
BMSWA
ZA (Avellanado)
NA (a través del orificio)
T (Roscado interno)
ZT (Taladro avellanado)
11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
2 (1/4)
2006
218
3210
4312
5414
6516
[ ! ]Para Q, G y K, especifique 1, 2, M3, M4 o 5 indicados antes (). [! ] Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-BMSW ) Para realizar pedidos, consulte el Ejemplo de pedido.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMBWRNA1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA1-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA2-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA2-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA3-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA3-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA4-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA4-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA4-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA4-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA4-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA4-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA5-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA5-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Aplicación Dibujo G Diámetro del hilo de la pieza M (grueso) Selección [GM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo G Diámetro del hilo de la pieza PT/PF, selección M (gruesa) [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) Dibujo K Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [KM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo K Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [K] 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [QM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×501Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×502Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×503Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×504Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×505Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×506Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×501Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×502Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×503Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×504Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×505Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×506Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×501Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×502Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×503Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×504Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×505Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×506Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×501Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×502Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×503Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×504Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×505Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×506Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)Para agua hidráulica-1 ~ 2-1 ~ 2-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-1Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-1Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-1Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-1Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-1Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-1Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-1Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-1Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-2Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-2Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-2Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-2Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-2Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-2Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-2Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-2Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-3Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-3Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-3Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-3Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-3Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-3Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-3Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-3Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-4Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-4Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-4Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-4Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-4Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-4Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-4Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-4Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-5Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-5Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático-1 ~ 53 ~ 4--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-5Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4--1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Anodizado claro-5Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)Neumático3 ~ 4-3 ~ 4--1 ~ 5

Cargando…

 

Información básica

Fluir Orificios pasantes laterales • Doble orificio superior Paso P(mm) 20 Paso fijo / designado Tipo fijo