(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - Montaje superior, con ranura lateral.

Soportes para Ejes - Montaje superior, con ranura lateral.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dimensión L (ancho) más pequeña en comparación con el tipo en forma de T.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Compacto - Estándar, Tipo de hendidura lateral: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SHMWBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SHMWMNiquelado electrolítico
SHMWSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
SHMPB8
SHMPSN40
-
-
10
30
Número de parteHLH1TL1dd1C
TipoD
SHMWB
SHMWM
SHMWS
65101524H+710154.584.52
8101520261217
1010152032H+922
12101520H+10
1515202534H+11.524
16152025
2015202550H+1716346.6116.53
25202530H+19.536
3020253070H+2322489149
35253035H+25
4025303576H+3058

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHMWB6-5
SHMWB6-10
SHMWB6-15
SHMWB8-10
SHMWB8-15
SHMWB8-20
SHMWB10-10
SHMWB10-15
SHMWB10-20
SHMWB12-10
SHMWB12-15
SHMWB12-20
SHMWB15-15
SHMWB15-20
SHMWB15-25
SHMWB16-15
SHMWB16-20
SHMWB16-25
SHMWB20-15
SHMWB20-20
SHMWB20-25
SHMWB25-20
SHMWB25-25
SHMWB25-30
SHMWB30-20
SHMWB30-25
SHMWB30-30
SHMWB35-25
SHMWB35-30
SHMWB35-35
SHMWB40-25
SHMWB40-30
SHMWB40-35
SHMWM6-5
SHMWM6-10
SHMWM6-15
SHMWM8-10
SHMWM8-15
SHMWM8-20
SHMWM10-10
SHMWM10-15
SHMWM10-20
SHMWM12-10
SHMWM12-15
SHMWM12-20
SHMWM15-15
SHMWM15-20
SHMWM15-25
SHMWM16-15
SHMWM16-20
SHMWM16-25
SHMWM20-15
SHMWM20-20
SHMWM20-25
SHMWM25-20
SHMWM25-25
SHMWM25-30
SHMWM30-20
SHMWM30-25
SHMWM30-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30

Cargando…

Ejemplo

Soportes de eje - Compacto - Estándar, Tipo de hendidura lateral: Imagen relacionada
SHSB10-20 (>> Haga clic aquí ) Estándar de montaje inferior
SHTS10-10 (>> Haga clic aquí ) Estándar en forma de T
SHSPB8-25 (>> Haga clic aquí ) Split de montaje inferior
SHPTB8-10 (>> Haga clic aquí ) División en forma de T
 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Abrazadera lateral de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje superior Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto