(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de caudal - compactos

Controles de caudal - compactos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Aplicación ambiental: Estándar
· Tipo perilla: Con ranura recta
· Tipo de contratuerca: Tuerca hexagonal
· Fluido compatible: Químico
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 5:: 60

  • Componentes inCAD
Válvulas de control de velocidad de flujo - Aire comprimido: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte-Nominal
JCNL1.8-M5
Número de parteNominalABC1C2ELlave inglesa HMedida de rosca MxPitchMasa (g)
TipoD
JNL1.8M315.311.425.127.67.57M3x0.56.1
M515.512.427.230.27.58M5x0.89.4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JNL1.8-M3
JNL1.8-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal del hilo M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de control de velocidad de flujo - Aire comprimido: imagen relacionada
 

Información básica

Fluido Aplicable Químico Material del cuerpo Latón Forma del cuerpo principal Otros
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana
Tipo de tuerca de seguridad Tuerca hexagonal Tipo de articulación Ambos lados golpeados Tubo OD D(mm) 1.8