(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuje para conectar racor - Unión pasatabiques

Empuje para conectar racor - Unión pasatabiques

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Solicitud: Estándar, mini
· Unión, igual diámetro: unión recta
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo

  • Componentes inCAD
Acoplamiento de un toque: aire comprimido, unión de mamparo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: polipropileno

Especificaciones

Número de parte-Nominal
JCNL1.8-M5
Número de parteALlave inglesa HMedida de rosca MxPitchC
(máx.)
Seccional efectivo
Área (mm 2 )
Masa (g)
TipoD
JBUL1.81710M8x140.855.3
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBUL1.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo C36000 Latón (Latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión recta Rango de temperatura de funcionamiento -10::60°C Tubo OD D (D1)(φ) 1.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JBUL1.8 de la serie Empuje para conectar racor - Unión pasatabiques.