(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas: para aplicaciones de mayor diámetro

Juntas tóricas: para aplicaciones de mayor diámetro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

<Nuevo> se añaden diferentes tipos de cauchos de silicona y flúor [30/6/2023].
Juntas tóricas con diámetro de alambre e ID seleccionables

  • Componentes inCAD
Juntas tóricas: diámetro grande: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza (JIS Hs)ColorRango de temperatura de funcionamientoSímbolo JIS
DFACaucho nitrilo70±5Negro-30~100°CClase 1 A
DFBCaucho nitrilo90±5Negro-25~100°CClase 1 B
DFFCaucho Fluoro70±5Negro-15~200°CClase 4 D

Especificaciones

Número de parte-do
DFA4-850
Número de parteTolerancia de diámetro de alambreLo haría
Incremento de 1 mm
TipoDiámetro de alambre W
DFA
(Caucho de nitrilo 70,
Negro)

DFB
(Caucho de nitrilo 90,
Negro)

DFF
(Fluoro Rubber 70,
Negro)
3.1±0.13300~2000
3.53
4
5.33±0.15
5.7
6
7
8±0.20
8.4
9±0.25
10±0.30
11
12
13±0.39
15
16±0.48
18
20
I.D.Tolerancia de identificación
300~400±2.82
401~500±3.30
501~600±4.00
601~700±4.70
701~800±5.30
801~900±6.00
901~1000±6.70
1001~1100±7.50
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600±8.80
1601~1700±9.40
1701~1800+10.0~-10.4
1801~1900+10.0~-11.2
1901~2000+10.0~-11.7
[ ! ]Las tolerancias de cable e ID de DFF son 1,5 veces mayores que las de la tabla anterior.
■ Tabla de especificaciones de materiales (JISB2401)
TipoDFADFBDFF
Símbolo JISClase 1 AClase 1 BClase 4 D
Resistencia a la tracción (MPa)9.8149.8
Alargamiento (%)250100200
Estrés de tracción (MPa)2.7-1.9
Conjunto de compresión (%)404040

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DFA3.1-[160-2000/1]
DFA3.53-[300-2000/1]
DFA4-[160-2000/1]
DFA5.7-[300-2000/1]
DFA5.33-[300-2000/1]
DFA6-[300-2000/1]
DFA7-[300-2000/1]
DFA8-[300-2000/1]
DFA8.4-[300-2000/1]
DFA9-[300-2000/1]
DFA10-[300-2000/1]
DFA11-[300-2000/1]
DFA12-[300-2000/1]
DFA13-[300-2000/1]
DFA15-[300-2000/1]
DFA16-[300-2000/1]
DFA18-[300-2000/1]
DFA20-[300-2000/1]
DFB3.1-[160-2000/1]
DFB3.53-[300-2000/1]
DFB4-[300-2000/1]
DFB5.7-[300-2000/1]
DFB5.33-[300-2000/1]
DFB6-[300-2000/1]
DFB7-[300-2000/1]
DFB8-[300-2000/1]
DFB8.4-[300-2000/1]
DFB9-[300-2000/1]
DFB10-[300-2000/1]
DFB11-[300-2000/1]
DFB12-[300-2000/1]
DFB13-[300-2000/1]
DFB15-[300-2000/1]
DFB16-[300-2000/1]
DFB18-[300-2000/1]
DFB20-[300-2000/1]
DFF3.1-[300-2000/1]
DFF3.53-[300-2000/1]
DFF4-[300-2000/1]
DFF5.7-[300-2000/1]
DFF5.33-[300-2000/1]
DFF6-[300-2000/1]
DFF7-[300-2000/1]
DFF8-[300-2000/1]
DFF8.4-[300-2000/1]
DFF9-[300-2000/1]
DFF10-[300-2000/1]
DFF11-[300-2000/1]
DFF12-[300-2000/1]
DFF13-[300-2000/1]
DFF15-[300-2000/1]
DFF16-[300-2000/1]
DFF18-[300-2000/1]
DFF20-[300-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Código de material, JIS Diámetro de alambre W
(mm)
ID hacer (o d)
(Ø)
Dureza
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a3.1160 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a3.53300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a4160 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a5.7300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a5.33300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a6300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a7300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a8300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a8.4300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a9300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a10300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a11300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a12300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a13300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a15300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a16300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a18300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloUn tipo a20300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B3.1160 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B3.53300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B4300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B5.7300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B5.33300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B6300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B7300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B8300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B8.4300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B9300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B10300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B11300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B12300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B13300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B15300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B16300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B18300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Caucho nitriloA tipo B20300 ~ 200090
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D3.1300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D3.53300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D4300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D5.7300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D5.33300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D6300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D7300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D8300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D8.4300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D9300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D10300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D11300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D12300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D13300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D15300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D16300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D18300 ~ 200070
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Fluororubber] Caucho fluoradoClase 4 D20300 ~ 200070

Cargando…

  1. 1

Más información

Juntas tóricas: diámetro grande: imagen relacionada
■ Característica
DiameterEl diámetro del cable y la identificación son seleccionables.
② Capaz de mantener un alto nivel de estanqueidad
por moldeo por vulcanización.
③No se rompen las partes de la articulación.

Ejemplo

Juntas tóricas: diámetro grande: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo ISO (para la industria general)