(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosas con accesorios - pequeñas, roscadas, forma J

Ventosas con accesorios - pequeñas, roscadas, forma J

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Pequeña
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Hilos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de vacío: pequeños, de montaje directo, en forma de J, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: pequeño, montaje directo, forma de J: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVPJNSucción
Almohadilla
VPJNPequeñaCaucho nitrilo
MVPJSVPJSCaucho de silicio conductivo
MVPJFVPJFCaucho Fluoro
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MVPKN4
VPFF30
Número de parted
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVPJ
(Pequeña)
N
S
F
0.70.7
11
1.51.5
22
33
44

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVPJF0.7
MVPJF1
MVPJF1.5
MVPJF2
MVPJF3
MVPJF4
MVPJN0.7
MVPJN1
MVPJN1.5
MVPJN2
MVPJN3
MVPJN4
MVPJS0.7
MVPJS1
MVPJS1.5
MVPJS2
MVPJS3
MVPJS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro4

Cargando…

  1. 1

Más información

Accesorios de vacío: pequeño, montaje directo, forma de J: imagen relacionada

Ejemplo

Accesorios de vacío: pequeño, montaje directo, forma de J: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de almohadilla Pequeña tipo de almohadilla Conjunto de soporte Tipo de montaje Tipo de inserción
Material A base de caucho Puerto de salida de vacío Rosca macho