(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores de aire - enchufe, miniatura, conector de tubo

Acopladores de aire - enchufe, miniatura, conector de tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Acopladores de aire: miniatura, enchufe, conector de tubo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NMCPHLatónNiquelado electrolítico
NMCPHSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
NMCPH4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada,
solicite una cotización.
Número de parteID del tubo aplicable (mm)LCATHI.D. BMasa (g)
TipoNo.
NMCPH
NMCPHS
2.52.5189.273.561.61.4
441984.82.41.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NMCPH2.5
NMCPH4
NMCPHS2.5
NMCPHS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial ID de tubo aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 3042.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 3044

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de sellado
Rango de temperatura de funcionamientoFluido AplicableMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20°C~60°CAireLatón: 1.0 (10) Acero inoxidable: 1.0 (10)Latón: 1.5 (15) Acero inoxidable: 1.5 (15)
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).
 

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Aire Macho femenino Tapones en ángulo
Tipo de hilo Para montaje en tubo Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0