(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de aire - enchufe, en miniatura, roscado

Acopladores de aire - enchufe, en miniatura, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Acopladores de aire: miniatura, enchufe, roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NMCPMLatónNiquelado electrolítico
NMCPMSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
NMCPH4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada,
solicite una cotización.
Número de parteDiametro de hilo
T
LCALlaves planas
H
I.D. BMasa (g)
TipoNo.
NMCPM
NMCPMS
5 M5179.24.582.42
10 R 1/82612.59118.7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NMCPM5
NMCPM10
NMCPMS5
NMCPMS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónM5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Latón] LatónR1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304R1/8

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de sellado
Rango de temperatura de funcionamientoFluido AplicableMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20°C~60°CAireLatón: 1.0 (10) Acero inoxidable: 1.0 (10)Latón: 1.5 (15) Acero inoxidable: 1.5 (15)
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).
 

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Aire Macho femenino Tapones en ángulo
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0