(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector articulado - one-touch, conector, socket (Números de pieza)

Conector articulado - one-touch, conector, socket

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acopladores fabricados en resina.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector articulado (un toque, conector y enchufe), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Conector articulado de un toque - Conector, enchufe: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal

Especificaciones

Número de parte
JCPP6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteBCÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
JCPS654.81711.523
854.718.119.824
1059.820.222.628
[ ! ]Cuando se combinan JCPS y JCPP, el fluido solo fluye en la única dirección del zócalo al enchufe.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JCPS6
JCPS8
JCPS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Más información

Conector articulado de un toque - Conector, enchufe: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar Material Tereftalato de polibutileno PBT relleno de fibra de vidrio Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Conectores de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::0.9