(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo: codo de 90 grados, resistente al calor

Controles de flujo: codo de 90 grados, resistente al calor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvula de control de velocidad más adecuada para su uso a altas temperaturas y en ambientes con salpicaduras.

  • Componentes inCAD
Válvulas de control de velocidad de flujo - 90 grados. Codo, resistente al calor: imagen relacionada
· Materiales
Válvulas de control de velocidad de flujo - 90 grados. Codo, resistente al calor: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
ASPSL4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalAC1C2ELlaves planas
H
Tamaño de la rosca
M
Masa
(g)
TipoD
KSPSL4M522.63032.712.511M5x0.825.6
124.838.144.412.514R1/843.1
6M524.13032.712.511M5x0.826
126.138.144.412.514R1/843.4
227.646.953.314.517R1/468.9
8126.938.144.414.514R1/845.8
228.446.953.314.517R1/469.1
330.151.258.414.521R3/8106.5
10231.246.953.318.617R1/482.4
333.051.258.421.521R3/8127.7
12336.151.258.421.621R3/8134

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSPSL4-1
KSPSL4-M5
KSPSL6-1
KSPSL6-2
KSPSL6-M5
KSPSL8-1
KSPSL8-2
KSPSL8-3
KSPSL10-2
KSPSL10-3
KSPSL12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D
(mm)
Nominal del hilo M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123(R3/8)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento0~100°C
Rango de presión de operación0 a 1.0 MPa
Presión de funcionamiento de la válvula de retención0.05 MPa
■ Característica
· Válvulas de control de caudal adecuadas para usar a altas temperaturas y en ambientes con salpicaduras.
 

Información básica

Fluido Aplicable Aire Material del cuerpo Latón Forma del cuerpo principal Otros
Medio ambiente, aplicaciones Resistente al calor Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100 Tipo de perilla Estándar
Tipo de articulación Ambos lados golpeados Presión de funcionamiento de la válvula de retención(MPa) 0.05