(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: codo de 90 grados, acero inoxidable

Controles de flujo: codo de 90 grados, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Controladores de velocidad de acero inoxidable completos capaces de ajustar el aire comprimido.

Válvulas de control de velocidad de flujo - 90 grados. Codo, acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
Válvulas de control de velocidad de flujo - 90 grados. Codo, acero inoxidable: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
ASPSL4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalAC1C2ELlaves planas
H
Tamaño de la rosca
M
Masa (g)
TipoD
ASPSL4M52032.136.71210M5x0.825.9
12237.943.41413R1/841.0
6M52132.136.71210M5x0.824.9
12337.943.41413R1/840.5
22547.153.31716R1/473.0
812537.94341413R1/839.2
22647.153.31716R1/471.8
32855.161.62219R3/8133.0
1022947.153.31716R1/470.7
33155.161.62219R3/8134.0
1233255.161.62219R3/8129.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASPSL4-1
ASPSL4-M5
ASPSL6-1
ASPSL6-2
ASPSL6-M5
ASPSL8-1
ASPSL8-2
ASPSL10-2
ASPSL10-3
ASPSL12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D
(mm)
Nominal del hilo M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123(R3/8)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento-10~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.0 MPa
Nivel de vacío operativo-0.1 MPa
■ Característica
· Excelente en resistencia a la corrosión.
 

Información básica

Fluido Aplicable Gas inerte Forma del cuerpo principal Otros Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Tipo de perilla Estándar Tipo de articulación Ambos lados golpeados