(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Presionar para conectar accesorios - sala limpia, conector

Presionar para conectar accesorios - sala limpia, conector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acoplamiento One Touch adecuado para ambientes de sala limpia.

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque para aplicaciones limpias - Conector: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: polipropileno
Parte de metal: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
PPMP4
[!]Antes de hacer pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de piezaBEAPCHGTamaño de rosca MMasa (g)Área seccional efectiva (mm2 )
TipoD
PPMP431.69.3121015145M12 × 1.57.24.2
635.89.91512.317.1175M14 × 1.51110.7
838.410.715.514.218.1196M16 × 1.51519.1
1043.413.218.517.520.9246M20 × 2.02539.6
1248.813.420.52123.6276M24 × 2.03147.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PPMP4
PPMP6
PPMP8
PPMP10
PPMP12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque para aplicaciones limpias - Conector: imagen relacionada
Especificaciones
Fluido AplicableAire, agua, productos químicos
Rango de temperatura de funcionamiento0~80°C
Presión máxima de funcionamiento0.9 MPa (20°C)
Nivel de vacío operativo-100 kPa
■ Características
· Se utiliza polipropileno (PP) compatible con entornos limpios para el cuerpo principal.
· El cuerpo de plástico es semitransparente, de modo que el fluido es reconocible desde el exterior.
■ Precauciones de uso
· Para el agua, se deben utilizar insertos para tubos blandos (>> Haga clic aquí . PUIT, PUSIT) y mantenga la presión de sobretensión por debajo del máximo. La calificación de presión.
· Si la parte roscada está hecha de PP, apriete el acoplamiento atornillándolo con la mano y luego dé 2 o 3 vueltas con una llave. Un apriete excesivo puede dañar los hilos. Un apriete insuficiente puede causar aflojamiento o fugas.
· Debido a la deformación por fluencia, los tornillos pueden aflojarse y pueden producirse fugas diminutas. Se recomienda el mantenimiento periódico de apriete. Si el reapriete no funciona, reemplace el acoplamiento en uso.
· Cuando existan posibilidades de daños a la máquina y al equipo debido a fugas de medio fluido, considere proporcionar medidas de protección tales como cubiertas antes de su uso.
· No se permite aceite.
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Circunstancia limpia
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Rango de temperatura de funcionamiento 0::80°C