(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos para tubos - Montaje en panel

Acoplamientos para tubos - Montaje en panel
  • Descuento por volumen

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

  • Componentes inCAD
Acoplamientos para tubos - Montaje en panel: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-T
MCPTK4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicable OD (mm)Tubo aplicable
Diámetro interno (mm)
LBLlaves planasCDEM
TipoNo.H1H2H3
MCBU442.54161410141784M12x1.0
66444717121718.584M14x1.0
886477.51914192084M16x1.0
1010850822172221.584M18x1.0
121210549.52419242385M20x1.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCBU4
MCBU6
MCBU8
MCBU10
MCBU12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

101210

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Montaje en panel: imagen relacionada
 

Información básica

A Montaje en panel