(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No se requiere herramienta especial para apretar. Acoplamientos de fluororresina completa excelente en resistencia química
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
FBT8 |
Número de parte | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H1 | H2 | ||
Tipo | Tubo aplicable SOBREDOSIS. (mm) | Máx. | Min. | |||||||||
FBNB | 4 | 76 | 67 | 23 | 22.5 | 11 | 7 | 3 | 30 | 23 | 12 | 11.5 |
6 | 76 | 67 | 26 | 25.5 | 14 | 10 | 4 | 30 | 23 | 12 | 11.5 | |
8 | 76 | 67 | 30 | 29.5 | 18 | 12 | 6 | 30 | 23 | 12 | 11.5 | |
10 | 87 | 77 | 38 | 36 | 21 | 16 | 8 | 35 | 30 | 17 | 15 |
Fluido Aplicable | Agua súper pura, ácido, álcali, solvente orgánico |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0~100°C |
Presión máxima de funcionamiento | 0.5 MPa |
Material aplicable | PTFE, PCTFE, ECTFE, PP |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipos | Válvulas de aguja |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente