(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos de fluororresina - Válvula de 2 vías

Acoplamientos de fluororresina - Válvula de 2 vías

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

No se requiere herramienta especial para apretar. Acoplamientos de fluororresina completa excelente en resistencia química

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de fluororresina - Válvula de 2 vías: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
FBT8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteACDE
TipoTubo aplicable
SOBREDOSIS. (mm)
FBT4471174
65314104
86118124
106721164
■Especificaciones
Fluido AplicableAgua súper pura, ácido, álcali, solvente orgánico
Rango de temperatura de funcionamientoTemperatura ambiente
Presión máxima de funcionamiento0.2 MPa
Material aplicablePTFE, ECTFE, caucho fluorado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FBT4
FBT6
FBT8
FBT10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· Excelente en resistencia química y a la corrosión.
· Se puede usar en un espacio limitado debido a su tamaño compacto.
 

Información básica

Tipos Válvula de 2 vías