(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos de fluororesina - codo de 90°, unión

Acoplamientos de fluororesina - codo de 90°, unión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

No se requiere herramienta especial para apretar. Acoplamientos de fluororresina completa excelente en resistencia química

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de fluororresina - 90 grados Codo, Unión: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
FENL4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteBCDEFW
TipoTubo aplicable OD (mm)
FEUE4151173108
619141041210
825181261714
1030211682217

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FEUE4
FEUE6
FEUE8
FEUE10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Codos de unión