(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña con Hombro - Cabeza redonda, punta seleccionable, vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña con Hombro - Cabeza redonda, punta seleccionable, vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

Pasadores de localización con diámetro de pasador de �4 o menos. El cabezal evita que el pasador se salga. Seleccionable entre 3 formas de punta diferentes.

[Nuevo producto para el año fiscal 22]
· Se agregó material "equivalente al acero para herramientas W1-9" como opción estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación: diámetro pequeño con cabeza, plano, tolerancia estándar: imagen relacionada
Pernos de ubicación: diámetro pequeño con cabeza, plano, tolerancia estándar: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material
Forma de guía de inserciónToleranciaCódigo de material
SF (Plano)
SP (Esfera)
SX (Cónico)
SZ (Tipo de tolerancia estándar)
PZ (Tolerancia seleccionable)
SAcero inoxidable 304

Especificaciones

■ Tipo de tolerancia estándar
Número de parte-P-L-T-E
SPSZS
SXSZS
-
-
P1.5
P2.5
-
-
L18.5
L20.0
-
-
T3
T4

-

E1.5
(Esfera)
(Cónico)
■ Tolerancia seleccionable
Número de parte-P-L-T-H-E
TipoP Tolerancia
SPPZS
SXPZS
P
Q
-
-
P1.55
P1.00
-
-
L15.0
L19.0
-
-
T3.2
T4.5
-
-
H3.8
H2.5

-

E0.5
(Esfera)
(Cónico)
■ Tipo de tolerancia estándar
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
P ToleranciaL
Incremento de 0.5 mm
T
Incremento de 1 mm
HE
Incremento de 0.5 mm
Forma de guía de inserciónToleranciaCódigo de material
SF (Plano)
SP (Esfera)
SX (Cónico)
SZS1.0~1.30
-0.01
13.0~30.03~520.5
1.4~2.540.5~1.5
2.6~3.560.5~2.5
[ ! ]LT≥10 [! ] Para tipo cónico, P≥E
■ Tolerancia seleccionable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
T
Incremento de 0.1 mm
H
Incremento de 0.1 mm
E
Incremento de 0.5 mm
Forma de guía de inserciónToleranciaCódigo de materialP Tolerancia
SF (Plano)
SP (Esfera)
SX (Cónico)
PZSP +0.005
0
Q ±0.002
R 0 -0.005
1.00~1.4013.0~30.03.0~5.02.0~3.00.5
1.41~2.502.0~4.00.5~1.5
2.51~3.503.0~8.00.5~2.5
[ ! ]LT≥10 [! ] P + 0.5≤H [! ] Para tipo cónico, P≥E

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SFPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]
SPPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]
SXPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]-E0.5
SXSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]-E[0.5-2.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Longitud de sección de montaje L
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano1 ~ 3.50.005/013 ~ 302 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano1 ~ 3.5±0.00213 ~ 302 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 302 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esférica1 ~ 3.50.005/013 ~ 302 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esférica1 ~ 3.5±0.00213 ~ 302 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esférica1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 302 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esférica1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cónico1 ~ 3.50.005/013 ~ 302 ~ 83 ~ 50.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cónico1 ~ 3.50.005/013 ~ 302 ~ 83 ~ 50.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cónico1 ~ 3.5±0.00213 ~ 302 ~ 83 ~ 50.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cónico1 ~ 3.5±0.00213 ~ 302 ~ 83 ~ 50.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cónico1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 302 ~ 83 ~ 50.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cónico1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 302 ~ 83 ~ 50.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cónico1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30-3 ~ 50.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cónico1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30-3 ~ 50.5 ~ 2.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación: diámetro pequeño con cabeza, plano, tolerancia estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña / Con hombro Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero inoxidable 304 Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico