(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles de deslizamiento simplificados de aluminio: sin aceite, con tapón o sin tapón

Rieles de deslizamiento simplificados de aluminio: sin aceite, con tapón o sin tapón
  • Menor Tiempo de Envío

Los correderos están hechos de resina de poliacetal con excelentes propiedades de deslizamiento y no requieren mantenimiento.

  • Componentes inCAD

[ ! ]Para la instalación de rieles, use tornillos de cabeza hueca hexagonal (>> haga clic aquí ) o tuercas (>> haga clic aquí ).
· Materiales
TipoPieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Set (Slider 1 pieza + Rail 1 pieza)
Sin tapónCon tapón
SROM
(Tipo de agujero roscado)
SROZ
(Tipo avellanado)
SROMST
(Tipo de agujero roscado)
SROZST
(Tipo avellanado)
CarrilAleación de aluminioAnodizado claro
Control deslizantePoliacetal-
Latón C36000-
Acero-
TapónAleación de aluminioAnodizado claro
Tornillo de ajusteAcero inoxidable-

Especificaciones

Número de parte-L
SROM15
SROZ25
-
-
1040
540
Número de parteLCantidad de orificios de montajeControl deslizante de trazo efectivo 1 piezaCapacidad de carga
N(kgf)
TipoNo.Sin tapón * 1Con tapón * 2
Orificio roscado interno
SROM
(Sin tapón)
SROMST
(Con tapón)
15902644428(3)
* Varía según las condiciones.
140311494
1904164144
2405214194
2906264244
3407314294
3908364344
4409414394
49010464444
54011514494
59012564544
64013614594
69014664644
74015714694
79016764744
84017814794
89018864844
94019914894
99020964944
1040211014994
Número de parteLCantidad de orificios de montajeControl deslizante de trazo efectivo 1 piezaCapacidad de carga
N(kgf)
TipoNo.Sin tapón * 1Con tapón * 2
Orificio roscado interno
SROM
(Sin tapón)
SROMST
(Con tapón)

Contrapesada
SROZ
(Sin tapón)
SROZST
(Con tapón)
2590252-110(11)
* Varía según las condiciones.
140310262
1904152112
2405202162
2906252212
3407302262
3908352312
4409402362
49010452412
54011502462
59012552512
64013602562
69014652612
74015702662
79016752712
84017802762
89018852812
94019902862
99020952912
1040211002962
[ ! ]* 1 La carrera efectiva (sin tope) es el valor de dimensión con un margen de aproximadamente 3 mm establecido desde cada extremo para evitar la caída de los controles deslizantes.
[ ! ]* 2 La carrera efectiva (con tope) es el valor de dimensión con un margen de aproximadamente 3 mm establecido desde los contactos de los controles deslizantes y los topes para evitar conflictos entre ellos.
[ ! ]La velocidad máxima permitida es 0.85 m / seg.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SROM15-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROM25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROMST15-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROMST25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROZ25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROZST25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (montaje en mesa) (rango)
(N)
Clasificación de carga (montaje en mesa)
(N)
Ancho de carril
(mm)
Ancho B
(mm)
Tipo Tope Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10.1~50281528Conjunto, agujero roscadoNinguno90 ~ 1040
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.1~50011025110Conjunto, agujero roscadoNinguno90 ~ 1040
1 Pieza(s)

10 Días o más

10.1~50281528Conjunto, agujero roscadoProvisto90 ~ 1040
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.1~50011025110Conjunto, agujero roscadoProvisto90 ~ 1040
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.1~50011025110Conjunto, agujero avellanadoNinguno90 ~ 1040
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.1~50011025110Conjunto, agujero avellanadoProvisto90 ~ 1040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma deslizante Tipo cerrado de control deslizante Tipo de venta Juego Material del Bloque Acero
Material del riel Aleación de aluminio