(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes con soporte - tolerancia h7 (Números de pieza)

Imanes con soporte - tolerancia h7
  • Descuento por volumen

· Forma: Redondo
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Material del soporte: Acero al carbono 12L14
· Tratamiento superficial del soporte: Níquel electrolítico
· Tipo de perno: N

  • Componentes inCAD
· Materiales
Número de parte
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HXG
HXGS
12 acero al carbono L14Electrólitico
Niquelado
Neodimio
Imán
Niquelado
Número de parteTemperatura, resistente al calor
[M] Material
HXG
HXGS
Latón
(C36000 Latón BD Latón (JIS))
80°C

Especificaciones

Número de parte-L
HXB10
HXG10
-
8
Número de parteDh7LFuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]d1d2BHW
TipoD
HXG60
-0.012
62.9 {0.3}680~7504535 2
80
-0.015
8.8 {0.9}750~82056
109.8 {1.0}1000~150089
130
-0.018
844.1 {4.5}1000~1500101146
1668.6 {7.0}1200~18001213
HXGS60
-0.012
52.9 {0.3}2500~3000453--
80
-0.015
9.8 {1.0}3000~340056
1015.6 {1.6}3500~400089
130
-0.018
658.8 {6.0}3500~40001011
1688.2 {9.0}3600~41001213
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXG6
HXG8
HXG10
HXG13
HXG16
HXGS6
HXGS8
HXGS10
HXGS13
HXGS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior redondo D (A)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.02.96
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.08.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.09.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.044.113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1060.1~70.068.616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.02.96
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.09.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.015.610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.058.813
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.1~90.088.216

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Material del titular 12 acero al carbono L14
Tratamiento de superficie del soporte Niquelado sin electrodos Tipo de perno N