(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Magnetos de caucho - alta resistencia, rectangulares

Magnetos de caucho - alta resistencia, rectangulares
  • Producto Nuevo

Potentes imanes de goma
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los agentes de caucho: rectangulares de alta resistencia, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: imán compuesto de polvo de imán de tierras raras de grupo de neodimio

Especificaciones

■Tipo de banda
Número de parte-A
HXP1.0
-
100
■A, B configurable
Número de parte-A-B
HXPF2.0-
305-
150
■Physical and Mechanical Characteristics of Rubber Magnets
Artículo de medidaMétodo de pruebaImanes de neodimio Caucho compuesto de partículas magnéticas de tierras rarasSamario Hierro-Nitrógeno CauchoCaucho de ferrita isotrópicaCaucho de ferrita anisotrópica
Resistencia a la tracción {Mpa}JIS K63013.8≥3.93.96.9
Tasa de alargamiento {%}JIS K630155208050
Dureza
{Shore D}
ASTM D224030554849
Resistividad de volumen {Ω · m}JIS K71944.75x10145.7x1034.0x10124.0x1012
Temperatura, resistente al calor--20~100°C-40~120°C-10~50°C-10~50°C
Magnetic Properties
TipoTFuerza de Atracción {g/cm 2 }Densidad de flujo magnético superficial [G]
HXP
HXPF
1.0 1401300
2.0 2501550
[ ! ]Attraction force and surface magnetic flux density are for reference only.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXP1.0-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXP2.0-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXPF1.0-[10-400/1]-[10-200/1]
HXPF2.0-[10-400/1]-[10-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAEspesor T
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Tipo de banda1.010 ~ 100-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Tipo de banda2.010 ~ 100-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Dimensión configurable A, B Tipo1.010 ~ 40010 ~ 200
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Dimensión configurable A, B Tipo2.010 ~ 40010 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de absorción Alta resistencia Tipo de imán (material) Imán de tierras raras del grupo de neodimio, imán compuesto en polvo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico