(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas para correas planas - revestidas de uretano, 110 - 510 mm de ancho

Poleas para correas planas - revestidas de uretano, 110 - 510 mm de ancho

· Escribe: poleas
· Con brida SIN brida: Sin brida
· Uretano superficial: con uretano
· Estilo de perforación: A través del agujero

  • Componentes inCAD
Poleas para correas planas: con uretano, ranura centrada / corona, ancho: 110 a 500: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ H ]
Dureza
CoronadoV-Groove RectoNúcleoRevestimiento
RWBCURWBMUAleación de aluminioUretano
(Color natural)
Shore A90
RWBCGRWBMGShore A70
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

■ Tipo coronado
Número de parte-d-L
RWBCU58-N20-320
■ ranura en V recta
Tipo
Número de parte-d-L-X-Y-Z
RWBMG48-15-120-X8-Y7-Z5
Número de partedH9Incremento de 10 mmIncremento de 1 mmEspesor de uretanoLongitud de chaveterod1D1M
TipoDOrificio circular + roscado internoChaveta + roscado internoLXYZTK
Tipo coronado
RWBCU
RWBCG

Tipo recto de ranura en V
RWBMU
RWBMG

[ ! ]El tipo recto de ranura en V es aplicable a *
marcado d dimensión solamente.
288-110~500---5-1012M3
3812N125252022
15--
48*10*N10*, NK107~157~124~710252022
*15--
20N20---5303032M5
25--
58*20*N207~157~124~710303032
*25--
78*25*N2510305052M6
*30*N30
*35*N35
[ ! ]El uretano puede decolorarse con el tiempo, pero no tiene efecto sobre las propiedades.
[ ! ]Seleccione NK10 cuando Keyway + Tap con diámetro de orificio de eje 10 y ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm) se solicita.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RWBCG28-8-[110-500/10]
RWBCG38-12-[110-500/10]
RWBCG38-15-[110-500/10]
RWBCG38-N12-[110-500/10]
RWBCG48-10-[110-500/10]
RWBCG48-15-[110-500/10]
RWBCG48-20-[110-500/10]
RWBCG48-25-[110-500/10]
RWBCG48-N10-[110-500/10]
RWBCG48-N20-[110-500/10]
RWBCG48-NK10-[110-500/10]
RWBCG58-20-[110-500/10]
RWBCG58-25-[110-500/10]
RWBCG58-N20-[110-500/10]
RWBCG78-25-[110-500/10]
RWBCG78-30-[110-500/10]
RWBCG78-35-[110-500/10]
RWBCG78-N25-[110-500/10]
RWBCG78-N30-[110-500/10]
RWBCG78-N35-[110-500/10]
RWBCU28-8-[110-500/10]
RWBCU38-12-[110-500/10]
RWBCU38-15-[110-500/10]
RWBCU38-N12-[110-500/10]
RWBCU48-10-[110-500/10]
RWBCU48-15-[110-500/10]
RWBCU48-20-[110-500/10]
RWBCU48-25-[110-500/10]
RWBCU48-N10-[110-500/10]
RWBCU48-N20-[110-500/10]
RWBCU48-NK10-[110-500/10]
RWBCU58-20-[110-500/10]
RWBCU58-25-[110-500/10]
RWBCU58-N20-[110-500/10]
RWBCU78-25-[110-500/10]
RWBCU78-30-[110-500/10]
RWBCU78-35-[110-500/10]
RWBCU78-N25-[110-500/10]
RWBCU78-N30-[110-500/10]
RWBCU78-N35-[110-500/10]
RWBMG48-10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG48-15-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG48-N10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG48-NK10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG58-20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG58-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG58-N20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-30-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-35-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-N25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-N30-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-N35-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU48-10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU48-15-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU48-N10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU48-NK10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU58-20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU58-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU58-N20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSADiámetro exterior D
(Ø)
Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
Especificaciones del agujero del eje Ancho de chaveta b
(mm)
Dureza de uretano
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado288Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado3812Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado3815Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado3812Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4810Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4815Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4820Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4825Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4810Nuevo JIS Keyway + Tap3Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4820Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4810Nuevo JIS Keyway + Tap4Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado5820Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado5825Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado5820Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7825Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7830Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7835Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7825Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7830Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7835Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado288Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado3812Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado3815Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado3812Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4810Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4815Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4820Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4825Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4810Nuevo JIS Keyway + Tap3Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4820Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado4810Nuevo JIS Keyway + Tap4Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado5820Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado5825Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado5820Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7825Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7830Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7835Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7825Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7830Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Coronado7835Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A90110 ~ 500---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal4810Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal4815Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal4810Nuevo JIS Keyway + Tap3Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal4810Nuevo JIS Keyway + Tap4Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal5820Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal5825Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal5820Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal7825Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal7830Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal7835Agujero redondo + grifo-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal7825Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal7830Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal7835Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal4810Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal4815Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal4810Nuevo JIS Keyway + Tap3Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal4810Nuevo JIS Keyway + Tap4Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal5820Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal5825Agujero redondo + grifo-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Con ranura transversal5820Nuevo JIS Keyway + Tap-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea Con o sin brida Sin brida Uretano superficial Tener uretano
Longitud L(mm) ~300 / ~500 Bore Style Agujero circular Tratamiento de superficies No provisto