(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tuberías sanitarias - ambos extremos soldados, codo

Accesorios para tuberías sanitarias - ambos extremos soldados, codo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Instalaciones de tuberías sanitarias -Doble soldadura / Rosca soldada / Junta en forma de L-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNWHEAcero inoxidable 304
SNWHESAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de parte
SNWE2S
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDdL
TipoNo.
SNWHE
SNWHES
1S25.4 23 15.8
1.5S38.1 35.7 23.7
2S50.8 47.8 31.6
2.5S63.5 59.5 42
3S76.3 72.3 52.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNWHE1S
SNWHE1.5S
SNWHE2S
SNWHE2.5S
SNWHE3S
SNWHES1S
SNWHES1.5S
SNWHES2S
SNWHES2.5S
SNWHES3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.0S72.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.0S72.3

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias -Doble soldadura / Rosca soldada / Junta en forma de L-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Codo de 45 ° Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior