(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, bipartido.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, bipartido.
  • Descuento por volumen

La funda dividida extraíble facilita el mantenimiento.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje: bridado, tipo dividido, brida redonda: imagen relacionada
· Materiales
Brida redondaBrida compacta[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
STHPRBSTHPCBAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
STHPRSTHPCNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal
2 piezas (acero inoxidable)
SSTHPRSSTHPCAcero inoxidable 304-
[ ! ]D dimensiones 16 a 30 vienen con 4 tornillos.

Especificaciones

Número de parte
STHPR10
Número de parteGrosor del casquillo (N)LD1HTBPWP1FdXYd1d2M (grueso)Tornillo incluido
MxLength
TipoD
Brida redonda
STHPRB
STHPR
SSTHPR
Brida compacta
STHPCB
STHPC
SSTHPC
8+0.015
0
8.5192539512322725203.57.53.57.54.6M4M4x10
101021304914403233234.510395.6M5M5x10
12+0.018
0
23325261542343525114M5x12
169.532355624463737275.5125
20+0.021
0
10344064824524243306.6146M5x16
25404569305747463417
3012.54255791030675750452010126.6M6M6x20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTHPC8
SSTHPC10
SSTHPC12
SSTHPC16
SSTHPC20
SSTHPC25
SSTHPC30
SSTHPR8
SSTHPR10
SSTHPR12
SSTHPR16
SSTHPR20
SSTHPR25
SSTHPR30
STHPC8
STHPC10
STHPC12
STHPC16
STHPC20
STHPC25
STHPC30
STHPCB8
STHPCB10
STHPCB12
STHPCB16
STHPCB20
STHPCB25
STHPCB30
STHPR8
STHPR10
STHPR12
STHPR16
STHPR20
STHPR25
STHPR30
STHPRB8
STHPRB10
STHPRB12
STHPRB16
STHPRB20
STHPRB25
STHPRB30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Forma de brida
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero bajo en carbónPavonadoBrida redonda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Mecanizado
Tipo de Brida - Características Estándar Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto