(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras ajustables: solo manguera

Mangueras ajustables: solo manguera
  • Descuento por volumen

Los componentes de la manguera ajustable están disponibles por separado.

Mangueras ajustables - solo manguera:

Especificaciones

Número de piezaNúmero de enlaces 
HJD25 
Número de piezaNúmero de enlaces (Fijo)
TipoManguera nominal
HJD25
3
4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HJD2-5
HJD3-5
HJD4-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de manguera
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(8.5)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(12.7)

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Manguera de ajuste Ajuste de piezas de manguera Solo manguera Numero de enlaces(piezas) 5
Color de la manguera Azul

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico