(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de bola - compactas, acero inoxidable, PT hembra

Válvulas de bola - compactas, acero inoxidable, PT hembra

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola compactas - Acero inoxidable, PT hembra / PT hembra: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: fundición de acero inoxidable CF-8

Especificaciones

Número de parte
BBPPS11
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc
(PT)
LLlave inglesa BH
TipoNo.
BBCCS11 1/8361724
22 1/439
33 3/8532126

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBCCS11
BBCCS22
BBCCS33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/8362411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4392422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8532633

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de bola compactas - Acero inoxidable, PT hembra / PT hembra: Imagen relacionada
Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 120˚C (sin congelación)
Presión de funcionamiento normal0,98 MPa
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola compactas Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Fundido de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión RC (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::120 Material del asiento de la bola PTFE que contiene fibra de vidrio
Forma de la manija Tipo de manija de palanca Lado de control, tipo de conexión RC (PT) Diámetro del mango(Ø) 30